norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos lingueta de aço inoxidável, compacto, diâmetro da carcaça 20 mm
05561-02

Fechos lingueta de aço inoxidável, compacto, diâmetro da carcaça...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Fecho lingueta em aço inoxidável 1.4401.
Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e possui um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme regulamentos IP65, de acordo com a norma EN 60529.Indicação de desenho:
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 6 mm
b) Fenda
c) Triangular 6,5 mm

1) O-ring
2) Vedação plana
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05561-02 Fechos lingueta de aço inoxidável, compacto, diâmetro da carcaça 20 mm 195 kB

Desenhos

Fechos lingueta de aço inoxidável, compacto, diâmetro da carcaça 20 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83