norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em Zamak.
Porca em latão.
Lingueta em aço.
Chave em alpaca.
Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Porca e lingueta zincadas.
Indicação:Fecho lingueta com chave pode ser usado à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. Ele pode ser instalado pré-montado.

Estes fechos lingueta com trava são fornecidos cada um com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (fechadura 2233).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05564 Fechos lingueta versão compacta com chave 187 kB

Desenhos

Fechos lingueta versão compacta com chave

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoA

HCADAces.PreçoEncomendar
05564-1075chave7,513,5 8,18 €
05564-1135chave13,513,5 8,18 €
05564-1195chave19,513,5 8,18 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83