norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:*Dimensão A em mm para o comprimento da carcaça H=13,5 mm.Acessórios:Fechos lingueta versão compacta 05561.
Fechos lingueta, versão compacta com manopla de comando 05562.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05563 Linguetas para fechos lingueta, versão compacta, aço 146 kB

Desenhos

Linguetas para fechos lingueta, versão compacta, aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2BB1A com H = 13,5L

adequado para fecho lingueta norelem

CADAces.PreçoEncomendar
05563-0124X075sem batenteacotovelado para cima126,17,52405561, 05562 0,59 €
05563-0124X135sem batentereta126,113,52405561, 05562 0,59 €
05563-0124X195sem batenteacotovelado para baixo126,119,52405561, 05562 0,59 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83