norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento em Zamak.
Porca em latão. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo ou revestidos a pó na cor preta.
Porca zincada.
Indicação:Fecho lingueta resistente à vibração. Engate nas posições terminais. Pode ser usado à esquerda ou à direita com ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado (nos casos de medida pequena “A” e portas com espessuras grossas, apenas possível com restrições). Testado pela DIN EN 60068-2-64 (oscilações) e pela DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente a vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisitos superiores).

Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave especial 05586.
Linguetas para fechos lingueta em aço compacto 05563.
Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 6 mm
b) Fenda
c) Triângulo 6,5 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05561 Fechos lingueta compacta, diâmetro da carcaça 20 mm 240 kB

Desenhos

Fechos lingueta compacta, diâmetro da carcaça 20 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Acionamento

HSWS
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
05561-16131prataquadrado 6 mm13,5207 3,11 €
05561-20131pratafenda13,5207 3,11 €
05561-86131pratatriângulo 6,5 mm13,5207 3,11 €
05561-16132pretoquadrado 6 mm13,5207 3,11 €
05561-20132pretofenda13,5207 3,11 €
05561-86132pretotriângulo 6,5 mm13,5207 3,11 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83