norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e acionamento de Zamak.
Porca de aço.
Versão:Carcaça e acionamento cromados.
Porca zincada.
Indicação:Fecho lingueta travável, pode ser usada à direita ou à esquerda com ângulo de fechamento de 90°. A fecho lingueta pode ser instalada pré-montada (exceto com as linguetas acotoveladas para baixo).
Com tampa do cilindro em aço inoxidável e proteção contra poeira.

Estos fechos linguetas com trava são fornecidas cada uma com 2 chaves. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave (fechadura 1333).

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Linguetas de aço, com batente 05564-15.
Chave para fecho lingueta 05586.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05564-14 Fechos lingueta de zinco, com trava, versão longa 184 kB

Desenhos

Fechos lingueta de zinco, com trava, versão longa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDHH2S
máx.
SWAcionamentoCADAces.PreçoEncomendar
05564-14-30321323042027chaves com fechos iguais 16,68 €
05564-14-50321325044027chaves com fechos iguais 19,64 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83