norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos lingueta de zinco, carcaça e atuador cromados ou revestidos a pó preto
05566

Fechos lingueta de zinco, carcaça e atuador cromados ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
O-Ring NBR, anel de vedação plano PUR.
Versão:Carcaça e acionamento banhados a cromo ou revestidos a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Indicação:Fecho lingueta resistente à vibração. Engate nas posições terminais. Pode ser usado à esquerda ou à direita com ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. O fecho lingueta pode ser instalado pré-montado (nos casos de medida pequena “A” e portas com espessuras grossas, apenas possível com restrições). Testado pela DIN EN 60068-2-64 (oscilações) e pela DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente a vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisitos superiores). A porca de fixação é aplicada como porca de aterramento com garras.

Protegido contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.

As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Acessórios:Chave especial 05586.
Linguetas para fechos lingueta sem batente de aço 05570.
Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Quadrado 8 mm
c) Fenda
d) Palheta dupla 3 mm
e) Palheta dupla 5 mm
f) Triângulo 8 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05566 Fechos lingueta de zinco, carcaça e atuador cromados ou revestidos a pó preto 245 kB

Desenhos

Fechos lingueta de zinco, carcaça e atuador cromados ou revestidos a pó preto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Material
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
AcionamentoHSWS
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
05566-17181-zincobanhado a cromoquadrado 7 mm18278 2,89 €
05566-18181-zincobanhado a cromoquadrado 8 mm18278 2,89 €
05566-20181-zincobanhado a cromofenda18278 2,89 €
05566-43181-zincobanhado a cromopalheta dupla 3 mm18278 2,89 €
05566-45181-zincobanhado a cromopalheta dupla 5 mm18278 2,89 €
05566-88181-zincobanhado a cromotriângulo 8 mm18278 2,89 €
05566-17182pretozincorevestido a póquadrado 7 mm18278 2,89 €
05566-18182pretozincorevestido a póquadrado 8 mm18278 2,89 €
05566-20182pretozincorevestido a pófenda18278 2,89 €
05566-43182pretozincorevestido a pópalheta dupla 3 mm18278 2,89 €
05566-45182pretozincorevestido a pópalheta dupla 5 mm18278 2,89 €
05566-88182pretozincorevestido a pótriângulo 8 mm18278 2,89 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83