|
|
05591_KNTrava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de aço inoxidável. Pino de aço. Pino de aço inoxidável. Botão giratório de termoplástico PA (poliamida).Versão:Carcaça com superfície sem tratamento. Pino niquelado Pino com superfície sem tratamento. Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.Indicação:São fornecidos parafusos de fixação M2 ou M3. Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm ou 12 mm. Opção de montagem 2 para espessura de placa de 12 mm a 20 mm.
Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis. Acessórios:Placas de fixação 05592Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Versão 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | Força de retenção N | Força de aperto N | Cisalhamento kN | Força de extração F kN | Constância térmica | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05591-516 | plástico | pino em aço | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 19 | 6,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 60 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤130 °C |  | | 33,35 € | | 05591-817 | plástico | pino em aço | 8 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 26 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 90 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤130 °C |  | | 34,30 € | | 05591-823 | plástico | pino em aço | 8 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 26 | 10 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 90 | 90 | 3,2 | 2,6 | ≤130 °C |  | | 34,30 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|