norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço ou aço inoxidável.
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável.
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado ou sem tratamento.
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório de aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:São fornecidos parafusos de fixação M2 ou M3.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa de 12 mm a 20 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Acessórios:Placas de fixação 05592
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05591_ES Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, cabeça rotativa em aço inoxidável 277 kB

Desenhos

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, cabeça rotativa em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Versão 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Força
de retenção
N
Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Constância
térmica
statusCADAces.PreçoEncomendar
05591-5161aço inoxidávelpino em aço515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °Cestoque quase esgotado 41,94 €
05591-8171aço inoxidávelpino em aço8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °Cestoque quase esgotado 43,83 €
05591-8231aço inoxidávelpino em aço8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °Cestoque quase esgotado 43,83 €
05591-15161aço inoxidávelpino em aço inoxidável515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C 48,48 €
05591-18171aço inoxidávelpino em aço inoxidável8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C 50,21 €
05591-18231aço inoxidávelpino em aço inoxidável8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C 50,21 €