norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pontas de aço
para cabeçotes móveis com altura de ponta de 75 mm
34024-06

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:carbonitretado.Indicação para encomenda:Em pares.Indicação:Pontas adequadas para o cabeçote móvel 34024-05.
As fendas na forma C e na forma D possibilitam a medição do comprimento da peça de trabalho.

D mín. e D máx. referem-se à peça de trabalho a ser medida.
Acessórios:Cabeçotes móveis 34024-05.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34024-06_Datasheet_32627_Pontas_de_a_o_para_cabe_otes_m_veis_com_altura_de_ponta_de_75_mm_--pt 183 kB

Desenhos (visão geral)

Pontas de aço
para cabeçotes móveis com altura de ponta de 75 mm

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de 75 mm, forma B, achatadas

mais informações

Desenhos

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de 75 mm, forma B, achatadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
D
mín.
D
máx.
D1

D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
34024-06-230Bplano153012/1430593514 369,50 €

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de 75 mm, forma C, ponta oca

mais informações

Desenhos

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de 75 mm, forma C, ponta oca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
BD
mín.
D
máx.
D1

D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
34024-06-315CPonta oca1,591512/141945357 281,91 €

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de 75 mm, forma D, ponta plana oca

mais informações

Desenhos

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de 75 mm, forma D, ponta plana oca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
BD
mín.
D
máx.
D1

D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
34024-06-430D-3163012/1435553517 328,44 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83