norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Suporte de fixação rápida básico em alumínio
com placa de fixação integrada
34021

Suporte de fixação rápida básico em alumínio com placa de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.
Parafuso de aço inoxidável.
Versão:anodizado rígido.
Parafuso com superfície sem tratamento.
Indicação:Os suportes de liberação rápida servem como base para um sistema de troca rápida. Os suportes de fixação rápida podem ser montados diretamente na mesa da máquina ou na placa de base usando a placa de fixação integrada e posicionados individualmente usando o orifício oblongo. Os suportes de fixação rápida podem ser conectados sem ferramentas a todos os produtos com uma montagem de fixação rápida.Acessórios:Suporte de fixação rápida com cantoneira 33227-10.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Suporte de fixação rápida giratório 34007-02.
Morsas de precisão 33225-5003511.
Grampo cêntrico de precisão 34010.
Placa de precisão com três castanhas 34011.
Adaptador 33226-05.
Suportes de fixação com componente de agulhas 33227.
Fixador de peças pequenas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas com fixador de aço mola / sujeitador 34013-05.
Prismas 34013-10.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34021_Datasheet_32606_Suporte_de_fixa_o_r_pida_b_sico_em_alum_nio_com_placa_de_fixa_o_integrada--pt 274 kB

Desenhos

Suporte de fixação rápida básico em alumínio
com placa de fixação integrada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

B1B2B3D2HH1H2LL1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
34021-150386015015451010,811,5853,583,638,46,111 328,44 €