norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Suporte de fixação rápida de alumínio
com cantoneira em T
33227-10

Suporte de fixação rápida de alumínio com cantoneira em T

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo básico em alumínio.
Componentes de aço inoxidável.
Versão:Corpo básico com revestimento rígido.
Componentes com superfície sem tratamento.
Indicação:As cantoneiras em T podem ser montadas nos suportes de fixação rápida, placas de base ou mesas de posicionamento sem ferramentas e podem ser combinadas e conectadas a todos os produtos com alojamentos de fixação rápida.Acessórios:Placas de base 34031.
Mesas de posicionamento 34031-05.
Suporte de fixação rápida básica 33227-05.
Suporte de fixação rápida básica 34006.
Suporte de fixação rápida básica 34021.
Mesas cruzadas de guia linear 34031-10.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Suporte de fixação rápida giratório 34007-02.
Morsas de precisão 33225-5003511.
Morsa de centragem de precisão 34010.
Adaptador 33225-20.
Placa de precisão com três castanhas 34011.
Adaptador 33226-05.
Suportes de fixação com agulhas 33227.
Fixador de peças pequenas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas com fixador de aço mola / sujeitador 34013-05.
Prismas 34013-10.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 33227-10_Datasheet_32582_Suporte_de_fixa_o_r_pida_de_alum_nio_com_cantoneira_em_T--pt 374 kB
 Sistema de troca rápida 1,7 MB

Desenhos (visão geral)

Suporte de fixação rápida de alumínio
com cantoneira em T
Suporte de fixação rápida de alumínio
com cantoneira em T

Suporte de fixação rápida de alumínio com cantoneira em T, forma A, fixo

mais informações

Desenhos

Suporte de fixação rápida de alumínio com cantoneira em T, forma A, fixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Suporte de fixação rápida de alumínio com cantoneira em T, forma B, regulável

mais informações

Desenhos

Suporte de fixação rápida de alumínio com cantoneira em T, forma B, regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Suporte de fixação rápida de alumínio com cantoneira em T, forma C, regulável de forma compacta

mais informações

Desenhos

Suporte de fixação rápida de alumínio com cantoneira em T, forma C, regulável de forma compacta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83