norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Suporte de fixação para relógios comparadores com ponta de medição tipo garfo
33018

Suporte de fixação para relógios comparadores com ponta de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:brunidos. Corpo de fixação e caixa de alojamento temperados.Indicação:O fornecimento é efetuado sem relógio e pino sensor.
Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Pinos sensores, veja itens 33028 até 33032.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33018 Suporte de fixação para relógios comparadores com ponta de medição tipo garfo 219 kB

Desenhos

Suporte de fixação para relógios comparadores com ponta de medição tipo garfo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Incluído no fornecimento do pino sensorCADAces.PreçoEncomendar
33018-060531 Arruela 4,3 x 14 x 0,9 1 Porca sextavada M4 1 Mola de pressão 169,71 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83