norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Suporte de fixação para relógios comparadores versão curta, com eixo liso
33016

Suporte de fixação para relógios comparadores versão curta, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:brunidos. Corpo de fixação e caixa de alojamento temperados.Indicação:O fornecimento é efetuado sem relógio e pino sensor.
Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Pinos sensores, veja itens 33020 até 33026.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33016 Suporte de fixação para relógios comparadores versão curta, com eixo liso 222 kB

Desenhos

Suporte de fixação para relógios comparadores versão curta, com eixo liso

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Incluído no fornecimento do pino sensorCADAces.PreçoEncomendar
33016-080501 Arruela 5,3 x 14 x 11 Porca sextavada M51 Mola de pressão 128,03 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83