norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:com superfície temperada e com polimento de precisão.Indicação:Nos processos de medição, a morsa de precisão oferece uma solução flexível para o posicionamento e fixação de peças de trabalho nas máquinas de medição, atuando de maneira simples e rápida. A fixação é feita através de castanhas rebaixadas ou de pinos, que podem ser introduzidos nas castanhas. Desta maneira, pode-se fixar também peças de trabalho com furos internos. Com as colunas de guiamento substituíveis, a abertura da largura pode ser aumentada de 35 mm para até 75 mm.

A morsa pode ser colocada sobre a mesa de medição em 4 posições de ângulos retos entre elas.
Forma B: A morsa de precisão pode ser conectada a todos os suportes de fixação rápida (básicos) para formar um sistema de troca rápida. Assim, as morsas podem ser montadas de forma rápida e eficaz em vários suportes de fixação rápida.
Sob consulta:Conjunto de colunas para aumento da largura de abertura de 100 mm ou 150 mm.Acessórios:Acessórios 33225.
Placas de base 34031.
Mesas de posicionamento 34031-05.
Suportes de fixação rápida básicos 33227-05.
Suportes de fixação rápida básicos 34006.
Suportes de fixação rápida básicos 34021.
Mesas cruzadas de guia linear 34031-10.
Suportes de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10.
Suportes de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Suportes de fixação rápida giratório 34007-02.
FornecimentoBatente de comprimento ajustável, conjunto de colunas para largura de fixação e extensão do fuso de até 75 mm, bem como 4 pinos cilíndricos DIN 6325 4X20 e ferramenta de operação.Indicação de desenho:
1) Batente de comprimento ajustável
2) Pino cilíndrico
3) Ferramenta de operação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 33225_Datasheet_32590_Morsas_de_precis_o_--pt 816 kB
 Sistema de troca rápida 1,7 MB

Desenhos (visão geral)

Morsas de precisão
Morsas de precisão

Morsas de precisão, forma A

mais informações

Desenhos

Morsas de precisão, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Morsas de precisão, forma B

mais informações

Desenhos

Morsas de precisão, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83