|
|
33227-05Suporte de fixação rápida básico em alumínio |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico em alumínio. Fixação em aço inoxidável. Parafuso de fixação de aço.Versão:Corpo básico com revestimento rígido. Fixação com superfície sem tratamento. Parafuso de fixação zincado.Indicação:Os suportes de liberação rápida servem como base para um sistema de troca rápida. Os suportes de liberação rápida podem ser montados diretamente na mesa coordenada ou na placa de base usando um furo roscado. Podem ser conectados aos adaptadores ou às cantoneiras em T sem ferramentas. Também disponível sem uma placa intermediária.Acessórios:Suporte de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10. Suporte de fixação rápida com cantoneira em T giratório 34007. Suporte de fixação rápida giratório 34007-02. Morsas de precisão 33225-5003511. Grampo cêntrico de precisão 34010. Adaptador 33225-20. Placa de precisão com três castanhas 34011. Adaptador 33226-05. Suportes de fixação com componente de agulhas 33227. Fixador de peças pequenas 34012. Prismas magnéticos 34013. Prismas com fixador de aço mola / sujeitador 34013-05. Prismas 34013-10. Placas de fixação 34032. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
33227-05-105 | A | - | 60 | 59 | M5 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | | 33227-05-106 | A | - | 60 | 59 | M6 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | | 33227-05-108 | A | - | 60 | 59 | M8 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | | 33227-05-110 | A | - | 60 | 59 | M10 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | | 33227-05-112 | A | - | 60 | 59 | M12 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | B | D2 | H | L | L1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
33227-05-0 | B | - | 60 | 24 | 11,5 | 53,5 | 77,5 |  | | 175,47 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|