norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Acessórios para morsas de precisão e morsas de centragem de precisão
33225

Acessórios para morsas de precisão e morsas de centragem de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Pinos cilíndricos de aço.
Mordentes de aço inoxidável ou alumínio.
Indicação:Adequado para morsas de precisão 33225 e morsas de centragem de precisão 34010.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 33225_Datasheet_32593_Acess_rios_para_morsas_de_precis_o_e_morsas_de_centragem_de_precis_o--pt 594 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83