norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em alumínio.
Castanhas de aço.
Versão:Corpo básico com revestimento rígido.
Castanhas com superfície temperada e retificados com precisão.
Indicação:O grampo cêntrico de precisão é uma solução flexível para posicionar e fixar peças de trabalho de forma rápida e fácil para medição em máquinas de medição. A fixação é feita através de castanhas rebaixadas ou de pinos, que podem ser introduzidos nas castanhas. Desta maneira, pode-se fixar também peças de trabalho com furos internos.

O grampo cêntrico de precisão pode ser conectado a todos os grampos de fixação rápida (básicos) para formar um sistema de fixação rápida. Assim, os grampos cêntricos podem ser montados de forma rápida e eficaz em vários suportes de fixação rápida.
Acessórios:Acessórios 33225.
Placas de base 34031.
Mesas de posicionamento 34031-05.
Suportes de fixação rápida básicos 33227-05.
Suportes de fixação rápida básicos 34006.
Suportes de fixação rápida básicos 34021.
Mesas cruzadas de guia linear 34031-10.
Suportes de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10.
Suportes de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Suportes de fixação rápida giratório 34007-02.
FornecimentoBatente de comprimento ajustável, 4 pinos cilíndricos DIN 6325 4X20 e ferramenta de operação.Indicação de desenho:
1) Batente de comprimento ajustável
2) Pino cilíndrico
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34010_Datasheet_32594_Bra_adeira_c_ntrica_de_precis_o--pt 332 kB

Desenhos

Braçadeira cêntrica de precisão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83