norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Morsas de precisão em miniatura de aço inoxidável, alumínio ou latão
33225-10

Morsas de precisão em miniatura de aço inoxidável, alumínio ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Morsa de precisão: em aço inoxidável, alumínio ou latão.
Mordentes: em aço inoxidável ou plástico.
Versão:Alumínio fosco anodizado.
Latão fosco banhado a cromo.
Indicação:As morsas de precisão em miniatura são uma solução flexível para posicionar e fixar pequenas peças em sistemas de medição, microscópios e projetores de perfil, entre outros. Ideal para a fixação, medição e usinagem de peças pequenas.

Os mordentes são equipados com prismas para uma fixação mais simples e precisa dos componentes cilíndricos.

Os mordentes em aço inoxidável, assim como os mordentes em plástico, apresentam uma precisão paralela de 0,02 mm e uma precisão angular de 0,04 mm.
Acessórios:Mordentes 33225-15 e placas de suporte 33225-16.Fornecimento1x morsa de precisão.
2x mordentes em aço inoxidável.
2x mordentes em plástico.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33225-10 Morsas de precisão em miniatura de aço inoxidável, alumínio ou latão 640 kB
 Sistema de troca rápida 1,7 MB

Desenhos

Morsas de precisão em miniatura de aço inoxidável, alumínio ou latão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Superfície
Corpo básico
Curso
S
B

B1B2B3DD1D2D3D4D5CADAces.PreçoEncomendar
33225-10-15142Alatão-cromado em acabamento fosco14151,7-8,513,5M04X5--M02- 143,77 €
33225-10-15140Aaço inoxidável1.4021-14151,7-8,513,5M04X5--M02- 212,22 €
33225-10-25231Balumínio-fosco e anodizado2325312,51519,7M04X7M04X5M05X8M4- 204,00 €
33225-10-25230Baço inoxidável1.4021-2325312,51519,7M04X7M04X5M05X8M4- 355,98 €
33225-10-35321Calumínio-fosco e anodizado32353-2127,6M05X10--M5M04x8 260,14 €
33225-10-35320Caço inoxidável1.4021-32353-2127,6M05X10-M5M5M04x8 410,73 €
Código do artigoFormaH

H1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4L5L6L7L8L9CADAces.PreçoEncomendar
33225-10-15142A158,531,8-6,33,35066,5-80,5424395,534-- 143,77 €
33225-10-15140A158,531,8-6,33,35066,5-80,5424395,534-- 212,22 €
33225-10-25231B251543910,357593,5-116,562,56,255984,56,2-- 204,00 €
33225-10-25230B251543910,357593,5-116,562,56,255984,56,2-- 355,98 €
33225-10-35321C352145-14,47100125-157838,55920,568,223,534 260,14 €
33225-10-35320C352145-14,47100125-157838,55920,568,223,534 410,73 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83