norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Mordentes em aço inoxidável para morsas de precisão
33225-15

Mordentes em aço inoxidável para morsas de precisão

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Indicação:Mordentes substituíveis para as morsas de precisão 33225-10.

Forma A: conjunto de mordentes composto de um mordente prismático e mordentes com superfície sem tratamento.
Forma B: mordentes escalonados.
Forma C: mordentes prismáticos com pino de fim de curso.
FornecimentoForma A: 1x mordente prismático e 1x mordente com superfície sem tratamento.
Forma B: 1x mordente escalonado.
Forma C: 1x mordente prismático com pino de fim de curso.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33225-15 Mordentes em aço inoxidável para morsas de precisão 442 kB

Desenhos

Mordentes em aço inoxidável para morsas de precisão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2FormaVPEB

B1B2B3DD1HH1H2H3LL1L2L3CADAces.PreçoEncomendar
33225-15-15201x prisma1x peça com superfície sem tratamentoAkomplet158,510,2-M2-6,33,34-4/310,5- 37,66 €
33225-15-25201x prisma1x peça com superfície sem tratamentoAkomplet251517-M4-10,357-6,2/4,521- 49,98 €
33225-15-35201x prisma1x peça com superfície sem tratamentoAkomplet352123,8-M5-14,479,8-8,2/62,51,8- 65,04 €
33225-15-1501lisoescalonadaB-158,5--M2-6,33,3-4,83--1 9,57 €
33225-15-2501lisoescalonadaB-2515--M4-10,35-8,54,5--1,3 13,69 €
33225-15-3501lisoescalonadaB-3521--M5-14,47-12,46--1,5 23,28 €
33225-15-1511prismacom pino de fim de cursoC-158,510,22,5M216,33,34-410,5- 13,69 €
33225-15-2511prismacom pino de fim de cursoC-2515174M4210,357-6,221- 20,55 €
33225-15-3511prismacom pino de fim de cursoC-352123,86M5314,479,8-8,22,51,8- 30,12 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83