|
|
34024-06_BPontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:carbonitretado.Indicação para encomenda:Em pares.Indicação:Pontas adequadas para o cabeçote móvel 34024-05. As fendas na forma C e na forma D possibilitam a medição do comprimento da peça de trabalho.
D mín. e D máx. referem-se à peça de trabalho a ser medida.Acessórios:Cabeçotes móveis 34024-05.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | D mín. | D máx. | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
34024-06-230 | B | plano | 15 | 30 | 12/14 | 30 | 59 | 35 | 14 |  | | 369,50 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|