norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:carbonitretado.Indicação para encomenda:Em pares.Indicação:Pontas adequadas para o cabeçote móvel 34024-05.
As fendas na forma C e na forma D possibilitam a medição do comprimento da peça de trabalho.

D mín. e D máx. referem-se à peça de trabalho a ser medida.
Acessórios:Cabeçotes móveis 34024-05.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34024-06_C_Datasheet_32631_Pontas_de_a_o_para_cabe_otes_m_veis_com_altura_de_ponta_de_75_mm_forma_C_ponta_oca--pt 178 kB

Desenhos

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de 75 mm, forma C, ponta oca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
BD
mín.
D
máx.
D1

D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
34024-06-315CPonta oca1,591512/141945357 281,91 €