norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pontas de aço
para
cabeçotes móveis com altura de ponta de 12 mm
34024-01

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:carbonitretado.Indicação para encomenda:Avulso.Indicação:Pontas adequadas para o cabeçote móvel 34024.
As fendas nas formas C e D possibilitam a medição do comprimento da peça de trabalho.

D mín. e D máx. referem-se à peça de trabalho a ser medida.
Acessórios:Cabeçotes móveis 34024.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34024-01_Datasheet_32621_Pontas_de_a_o_para_cabe_otes_m_veis_com_altura_de_ponta_de_12_mm--pt 193 kB

Desenhos (visão geral)

Pontas de aço
para
cabeçotes móveis com altura de ponta de 12 mm

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de 12 mm, forma B, achatadas

mais informações

Desenhos

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de 12 mm, forma B, achatadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
D
mín.
D
máx.
D1

D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
34024-01-222Bplano1022102343,13012,1 117,69 €

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de 12 mm, forma C, ponta oca

mais informações

Desenhos

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de 12 mm, forma C, ponta oca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
BD
mín.
D
máx.
D1

D2D3HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
34024-01-305CPonta oca0,30,551012635303 243,59 €
34024-01-315CPonta oca12151019-41308 270,96 €

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de 12 mm, forma D, ponta oca achatada

mais informações

Desenhos

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de 12 mm, forma D, ponta oca achatada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
BD
mín.
D
máx.
D1

D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
34024-01-430D-314301034453010 284,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83