norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pontas de aço
para
cabeçotes móveis com altura de ponta de 12 mm
34024-01

Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:carbonitretado.Indicação para encomenda:Avulso.Indicação:Pontas adequadas para o cabeçote móvel 34024.
As fendas nas formas C e D possibilitam a medição do comprimento da peça de trabalho.

D mín. e D máx. referem-se à peça de trabalho a ser medida.
Acessórios:Cabeçotes móveis 34024.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34024-01_Datasheet_32621_Pontas_de_a_o_para_cabe_otes_m_veis_com_altura_de_ponta_de_12_mm--pt 193 kB

Desenhos (visão geral)

Pontas de aço
para
cabeçotes móveis com altura de ponta de 12 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
BD
mín.
D
máx.
D1

D2D3HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
34024-01-222Bplano-10221023-43,13012,1 117,69 €
34024-01-305CPonta oca0,30,551012635303 243,59 €
34024-01-315CPonta oca12151019-41308 270,96 €
34024-01-430D-314301034-453010 284,65 €