|
|
34024-01_BPontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:carbonitretado.Indicação para encomenda:Avulso.Indicação:Pontas adequadas para o cabeçote móvel 34024. As fendas nas formas C e D possibilitam a medição do comprimento da peça de trabalho.
D mín. e D máx. referem-se à peça de trabalho a ser medida.Acessórios:Cabeçotes móveis 34024.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | D mín. | D máx. | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
34024-01-222 | B | plano | 10 | 22 | 10 | 23 | 43,1 | 30 | 12,1 |  | | 117,69 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|