norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Test

Systemy pomiaru drogi

Systemy pomiaru drogi, nazywane również wskaźnikami położenia lub systemami wskaźnikowo-pomiarowymi, są urządzeniami pomiarowymi stosowanymi do pomiaru odległości. Ich czujniki mogą służyć do pomiaru pewnych odległości od mierzonego obiektu.
Zasadniczo rozróżnia się „absolutny” i „przyrostowy” pomiar drogi. W przypadku przyrostowego pomiaru drogi, pomiar rozpoczyna się od punktu zerowego. W przypadku bezwzględnego pomiaru drogi mierzy się tylko przyrosty pokonanej odległości.
W odniesieniu do rejestracji wartości mierzonej rozróżnia się rejestrację analogową i cyfrową. Tam, gdzie system analogowy nadal dostarcza sygnał ciągły, cyfrowe systemy pomiaru drogi dostarczają sygnał, który stopniowo się zmienia.
Systemy pomiaru drogi są wszechstronne i znajdują zastosowanie w różnorodnych branżach. Zakres zastosowań rozciąga się od klasycznej budowy maszyn i urządzeń przez przemysł motoryzacyjny aż po przemysł metalowy, drzewny i tworzyw sztucznych.

norelem porusza

Dzięki nowym urządzeniom pomiarowym i wskaźnikowym firma norelem poszerzyła asortyment swoich produktów o systemy pomiaru drogi. Zasilane bateryjnie systemy pomiarowe i wskaźnikowe służą do dokładnego określania położenia i kąta. Cały system pomiaru drogi składa się z zasilanego bateriami wyświetlacza pomiarowego LCD, wtykowego czujnika magnetycznego oraz kodowanej przyrostowo taśmy magnetycznej. Jako alternatywę dla przyrostowo kodowanych taśm magnetycznych norelem oferuje czujniki z wałkiem drążonym ze skanowaniem magnetycznym. Skanowanie odbywa się magnetycznie za pomocą koła biegunowego z 18 biegunami rozmieszczonymi w odległości 5 mm. System pomiaru drogi służy między innymi do pomiaru długości lub kąta na stołach do piłowania lub do określania położenia w obróbczych centrach wiertarskich.
Wskaźniki położenia są zasilane zwykłymi bateriami. Czujnik podłącza się za pomocą złącza wtykowego z tyłu wyświetlacza. W połączeniu z wyświetlaczem, taśma magnetyczna rejestruje sygnały, które są przekształcane na bezpośrednią informację o długości. Dzięki dużej odległości odczytu między czujnikiem a taśmą (do 2 mm) możliwa jest praca bez zużycia i bez nadmiernej obsługi. Oznacza to również, że system pomiarowy jest niewrażliwy na pył, wióry i wilgoć. Ponadto wskaźniki położenia są bardzo łatwe w obsłudze, ponieważ takie parametry jak rozdzielczość, wartości przesunięcia i czas wyłączenia można swobodnie programować za pomocą klawiatury.
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl