|
|
22281-53Napinacz łańcuchowy TS, stal nierdzewna z profilem łukowym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Obudowa ze stali nierdzewnej. Ślizgacze łańcuchów z ultrawysokomolekularnego polietylenu PE-UHMW.Wersja:Obudowa niepowlekana.Wskazówka:Gotowy do montażu napinacz łańcuchowy do cichej i niepowodującej zużycia pracy łańcuchów rolkowych wg ISO 606. Jeśli nie jest dostępne wystarczające miejsce na zwykły system mocowania, zastosowanie znajduje napinacz łańcuchowy TS. Wymagana wolna przestrzeń pod łańcuchem: tylko 40 mm.
Napinacz łańcuchowy TS ze stali nierdzewnej jest dostępny w wersji z profilem łukowym.
Napinacz łańcuchowy TS jest wyposażony w dwie wstępnie naprężone sprężyny. Są one zwalniane pojedynczo i umożliwiają trzy różne ustawienia nacisku. Układ otworów i otworów fasolkowych na obudowie ułatwia montaż i zapewnia dodatkowe możliwości ustawiania w celu dociągania.Zakres temperatury:-20°C do +60°C (krótkotrwale do +80°C).Montaż:Optymalny jest montaż bezpośrednio za kołem napędowym w celu zachowania jak najkrótszej długości cięgna biernego. W celu utrzymania niskiego poziomu zużycia należy zapewnić styk kilku ogniw łańcucha. Napinacz łańcuchowy TS jest dostarczany w stanie zablokowanym. Dopiero po montażu, w zależności od wymaganej siły mocującej, następuje zwolnienie jednej lub obu sprężyn. Śruba blokująca jest przy tym odkręcana o ok. cztery obroty. Zwolnienie tylko lewej sprężyny: lekka siła mocująca. Zwolnienie tylko prawej sprężyny: duża siła mocująca. Zwolnienie obu sprężyn: bardzo duża siła mocująca.Wyposażenie:Adapter kątowy 22281-90.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | A | B | Rozmiar | Nr ISO | Siła zacisku obie sprężyny luzowane (N)
| Siła zacisku lewa sprężyna luzowana (N)
| Siła zacisku prawa sprężyna luzowana (N)
| Droga mocowania L2 | Podział, cale | Pasujący adapter kątowy
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
22281-53-1061 | A | 10 | 20 | TS | 06 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 136,77 € | | 22281-53-1081 | A | 16,5 | 20 | TS | 08 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 136,77 € | | 22281-53-1101 | A | 15,6 | 20 | TS | 10 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 136,77 € | | 22281-53-1121 | A | 14,8 | 20 | TS | 12 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-29900 |  | | 136,77 € | | 22281-53-1062 | A | 7,5 | 20 | TS | 06 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 143,81 € | | 22281-53-1082 | A | 15,2 | 32 | TS | 08 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 143,81 € | | 22281-53-1102 | A | 11,3 | 32 | TS | 10 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 146,94 € | | 22281-53-1053 | A | 7,4 | 20 | TS | 05 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 8,0mmX3,0mm | 22281-90-29900 |  | | 146,94 € | | 22281-53-1063 | A | 9,4 | 32 | TS | 06 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 154,92 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|