|
|
22281-52Napinacz łańcuchowy TS z profilem łukowym lub eliptycznym |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Obudowa stalowa. Ślizgacze łańcuchów z ultrawysokomolekularnego polietylenu PE-UHMW.Wersja:Obudowa ocynkowana i lakierowana na czarno.Wskazówka:Gotowy do montażu napinacz łańcuchowy do cichej i niepowodującej zużycia pracy łańcuchów rolkowych wg ISO 606. Jeśli nie jest dostępne wystarczające miejsce na zwykły system mocowania, zastosowanie znajduje napinacz łańcuchowy TS. Wymagana wolna przestrzeń pod łańcuchem: tylko 40 mm.
Do wyboru dostępne są dwie różne wersje wykonania: Forma A: z profilem łukowym. Forma B: z profilem eliptycznym (w przypadku jednostronnego zużycia można obrócić profil i używać drugiej strony).
Napinacz łańcuchowy TS jest wyposażony w dwie wstępnie naprężone sprężyny. Są one zwalniane pojedynczo i umożliwiają trzy różne ustawienia nacisku. Układ otworów i otworów fasolkowych na obudowie ułatwia montaż i zapewnia dodatkowe możliwości ustawiania w celu dociągania.Zakres temperatury:-20°C do +60°C (krótkotrwale do +80°C).Montaż:Optymalny jest montaż bezpośrednio za kołem napędowym w celu zachowania jak najkrótszej długości cięgna biernego. W celu utrzymania niskiego poziomu zużycia należy zapewnić styk kilku ogniw łańcucha. Napinacz łańcuchowy TS jest dostarczany w stanie zablokowanym. Dopiero po montażu, w zależności od wymaganej siły mocującej, następuje zwolnienie jednej lub obu sprężyn. Śruba blokująca jest przy tym odkręcana o ok. cztery obroty. Zwolnienie tylko lewej sprężyny: lekka siła mocująca. Zwolnienie tylko prawej sprężyny: duża siła mocująca. Zwolnienie obu sprężyn: bardzo duża siła mocująca.Wyposażenie:Adapter kątowy 22281-90.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | A | B | Rozmiar | Nr ISO | Siła zacisku obie sprężyny luzowane (N)
| Siła zacisku lewa sprężyna luzowana (N)
| Siła zacisku prawa sprężyna luzowana (N)
| Droga mocowania L2 | Podział, cale | Pasujący adapter kątowy
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
22281-52-1061 | A | Profil łukowy | 10 | 20 | TS | 06 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 91,33 € | | 22281-52-1081 | A | Profil łukowy | 16,5 | 20 | TS | 08 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 91,33 € | | 22281-52-1101 | A | Profil łukowy | 15,6 | 20 | TS | 10 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 85,63 € | | 22281-52-1121 | A | Profil łukowy | 14,8 | 20 | TS | 12 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-29900 |  | | 85,63 € | | 22281-52-1062 | A | Profil łukowy | 7,5 | 20 | TS | 06 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 98,61 € | | 22281-52-1082 | A | Profil łukowy | 15,2 | 32 | TS | 08 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 98,61 € | | 22281-52-1102 | A | Profil łukowy | 11,3 | 32 | TS | 10 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 102,05 € | | 22281-52-1053 | A | Profil łukowy | 7,4 | 20 | TS | 05 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 8,0mmX3,0mm | 22281-90-29900 |  | | 110,65 € | | 22281-52-1063 | A | Profil łukowy | 9,4 | 32 | TS | 06 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 110,65 € | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | A | B | Rozmiar | Nr ISO | Siła zacisku obie sprężyny luzowane (N)
| Siła zacisku lewa sprężyna luzowana (N)
| Siła zacisku prawa sprężyna luzowana (N)
| Droga mocowania L2 | Podział, cale | Pasujący adapter kątowy
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
22281-52-2053 | B | profil eliptyczny | 17 | 20 | TS-EP | 05 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 8,0mmX3,0mm | 22281-90-29900 |  | | 199,41 € | | 22281-52-2061 | B | profil eliptyczny | 17 | 20 | TS-EP | 06 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 167,51 € | | 22281-52-2062 | B | profil eliptyczny | 17 | 20 | TS-EP | 06 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 167,74 € | | 22281-52-2063 | B | profil eliptyczny | 23 | 32 | TS-EP | 06 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 205,67 € | | 22281-52-2081 | B | profil eliptyczny | 17 | 20 | TS-EP | 08 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 163,67 € | | 22281-52-2082 | B | profil eliptyczny | 23 | 32 | TS-EP | 08 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 167,35 € | | 22281-52-2101 | B | profil eliptyczny | 17 | 20 | TS-EP | 10 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 163,67 € | | 22281-52-2102 | B | profil eliptyczny | 23 | 32 | TS-EP | 10 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 175,64 € | | 22281-52-2121 | B | profil eliptyczny | 17 | 20 | TS-EP | 12 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-29900 |  | | 163,67 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|