|
|
22281-59Napinacz łańcuchowy rozmiaru 1, stal nierdzewna z profilem... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Obudowa zewnętrzna i profil C ze stali nierdzewnej. Obudowa wewnętrzna z tworzywa sztucznego. Ślizgacze łańcuchów z ultrawysokomolekularnego polietylenu PE-UHMW. Sprężyny ze stali nierdzewnej.Wersja:Obudowa zewnętrzna niepowlekana.Wskazówka:Gotowy do montażu napinacz łańcuchowy do cichej i niepowodującej zużycia pracy łańcuchów rolkowych wg ISO 606. Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej oferuje długą żywotność, niezawodną pracę i odporność na korozję.
Dostępny w jednej wersji siły mocującej i dwóch formach: Wersja ze wzmocnioną siłą sprężyny: 396–60 N.
Forma A: krótka obudowa. Forma B: długa obudowa. W przypadku zmiennego kierunku biegu zalecamy napinacz łańcuchowy z długą obudową. Jest on dostępny wyłącznie ze wzmocnioną siłą sprężyny.
Łatwa kontrola zużycia na podstawie trójkolorowego wskaźnika zużycia zielony: OK żółty: jeszcze OK czerwony: niedostateczne ugięcie sprężyny. Konieczne jest wyregulowanie napinacza łańcuchowego. Wymiana łańcucha jest wymagana, gdy zakres wszystkich możliwości nastawy nie gwarantuje już wystarczającej regulacji.Zakres temperatury:-20°C do +60°C (krótkotrwale do +80°C).Montaż:Optymalny jest montaż bezpośrednio za kołem napędowym w celu zachowania jak najkrótszej długości cięgna biernego. W celu utrzymania niskiego poziomu zużycia należy zapewnić styk kilku ogniw łańcucha. Napinacz łańcuchowy rozmiaru 1 jest dostarczany w stanie zablokowanym. Dopiero po montażu następuje zwolnienie sprężyn rdzenia mocującego na śrubach blokujących. Środkowa śruba blokująca jest przy tym odkręcana o ok. cztery obroty. Druga i trzecia sprężyna są zwalniane tylko w razie potrzeby.Wyposażenie:Adapter kątowy 22281-90.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Napinacz łańcuchowy rozmiaru 1, stal nierdzewna z profilem łukowym, forma A |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Rozmiar | B | Nr ISO | Siła zacisku 1 sprężyna luzowana (N)
| Siła zacisku 2 sprężyny luzowane (N)
| Siła zacisku 3 sprężyny luzowane (N)
| Droga mocowania L2 | Podział, cale | Pasujący adapter kątowy
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
22281-59-10612 | A | krótka obudowa | 1 | 20 | 06 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20167 |  | | 250,16 € | | 22281-59-10812 | A | krótka obudowa | 1 | 20 | 08 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-20167 |  | | 250,16 € | | 22281-59-11012 | A | krótka obudowa | 1 | 20 | 10 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-20167 |  | | 250,16 € | | 22281-59-11212 | A | krótka obudowa | 1 | 20 | 12 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-20167 |  | | 261,58 € | | 22281-59-11612 | A | krótka obudowa | 1 | 20 | 16 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1X17mm | 22281-90-20167 |  | | 266,42 € | | 22281-59-12012 | A | krótka obudowa | 1 | 20 | 20 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1 1/4X3/4 | 22281-90-20167 |  | | 290,51 € | | 22281-59-10622 | A | krótka obudowa | 1 | 20 | 06 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20167 |  | | 295,37 € | | 22281-59-10822 | A | krótka obudowa | 1 | 20 | 08 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-20167 |  | | 298,95 € | | 22281-59-11022 | A | krótka obudowa | 1 | 25 | 10 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-20167 |  | | 303,50 € | | 22281-59-11222 | A | krótka obudowa | 1 | 30 | 12 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-20167 |  | | 302,32 € | | 22281-59-11622 | A | krótka obudowa | 1 | 45 | 16 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1X17mm | 22281-90-20167 |  | | 322,81 € | | 22281-59-10632 | A | krótka obudowa | 1 | 25 | 06 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20167 |  | | 306,46 € | | 22281-59-10832 | A | krótka obudowa | 1 | 30 | 08 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-20167 |  | | 308,81 € | | 22281-59-11032 | A | krótka obudowa | 1 | 40 | 10 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-20167 |  | | 311,24 € | | 22281-59-11232 | A | krótka obudowa | 1 | 45 | 12 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-20167 |  | | 341,73 € | |
|
Napinacz łańcuchowy rozmiaru 1, stal nierdzewna z profilem łukowym, forma B |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Rozmiar | B | Nr ISO | Siła zacisku 1 sprężyna luzowana (N)
| Siła zacisku 2 sprężyny luzowane (N)
| Siła zacisku 3 sprężyny luzowane (N)
| Droga mocowania L2 | Podział, cale | Pasujący adapter kątowy
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
22281-59-20612 | B | długa obudowa | 1 | 20 | 06 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20167 |  | | 265,33 € | | 22281-59-20812 | B | długa obudowa | 1 | 20 | 08 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-20167 |  | | 265,33 € | | 22281-59-21012 | B | długa obudowa | 1 | 20 | 10 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-20167 |  | | 265,33 € | | 22281-59-21212 | B | długa obudowa | 1 | 20 | 12 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-20167 |  | | 277,14 € | | 22281-59-21612 | B | długa obudowa | 1 | 20 | 16 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1X17mm | 22281-90-20167 |  | | 299,51 € | | 22281-59-22012 | B | długa obudowa | 1 | 20 | 20 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1 1/4X3/4 | 22281-90-20167 |  | | 305,68 € | | 22281-59-20622 | B | długa obudowa | 1 | 20 | 06 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20167 |  | | 310,62 € | | 22281-59-20822 | B | długa obudowa | 1 | 20 | 08 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-20167 |  | | 314,53 € | | 22281-59-21022 | B | długa obudowa | 1 | 25 | 10 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-20167 |  | | 318,50 € | | 22281-59-21222 | B | długa obudowa | 1 | 30 | 12 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-20167 |  | | 326,57 € | | 22281-59-21622 | B | długa obudowa | 1 | 45 | 16 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1X17mm | 22281-90-20167 |  | | 337,66 € | | 22281-59-20632 | B | długa obudowa | 1 | 25 | 06 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20167 |  | | 321,79 € | | 22281-59-20832 | B | długa obudowa | 1 | 30 | 08 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-20167 |  | | 325,31 € | | 22281-59-21032 | B | długa obudowa | 1 | 40 | 10 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-20167 |  | | 326,57 € | | 22281-59-21232 | B | długa obudowa | 1 | 45 | 12 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-20167 |  | | 337,51 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|