norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Adapter kątowy do napinaczy łańcuchowych
22281-90

Adapter kątowy do napinaczy łańcuchowych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:Stal powlekana proszkowo.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka:Adaptery kątowe do łatwego montażu napinacza łańcuchowego. Zapewniają dodatkową elastyczność podczas dostowywania i regulacji. Otwory wzdłużne pozwalają na łatwe regulowanie po wyczerpaniu zwyczajnej drogi mocowania. Błędy prostoliniowości mogą być kompensowane poprzez przesuwanie w bok.

Nr zamówieniowy 22281-90-20000 jest dostarczany z materiałami mocującymi ze stali nierdzewnej (śruby z łbem walcowym M6x40, nakrętki i podkładki).
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 22281-90 Adapter kątowy do napinaczy łańcuchowych 271 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Adapter kątowy do napinaczy łańcuchowych

Adapter kątowy do napinaczy łańcuchowych, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Adapter kątowy do napinaczy łańcuchowych, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Odpowiedni do

CADOsp.CenaZamów
22281-90-29900Astal nierdzewnaKettenspanner TS 22,79 €

Adapter kątowy do napinaczy łańcuchowych, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Adapter kątowy do napinaczy łańcuchowych, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Odpowiedni do

CADOsp.CenaZamów
22281-90-20000Bstal nierdzewnaKettenspanner Gr. 0 13,49 €

Adapter kątowy do napinaczy łańcuchowych, forma C

Więcej informacji

Rysunki

Adapter kątowy do napinaczy łańcuchowych, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Zakres przestawnyOdpowiedni do

CADOsp.CenaZamów
22281-90-10167Cstal67Kettenspanner Gr. 1 18,91 €
22281-90-20167Cstal nierdzewna67Kettenspanner Gr. 1 129,10 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl