norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Prowadnice ślizgowe
Szyny prowadzące
Stoły pozycjonujące
Miniaturowe prowadnice ślizgowe
Wskaźniki położenia
21000

Prowadnice ślizgowe Szyny prowadzące Stoły...

powrót

Grupa produktów 21000

Grupa produktów norelem 21000 jest podzielona na dziesięć kategorii:
- Prowadnice ślizgowe
- System pozycjonowania
- Systemy stołów pozycjonujących z napędem silnikowym
- Prowadnice ślizgowe z tworzywa sztucznego
- Prowadnice rolkowe
- Profilowane prowadnice szynowe
- Liniowe łożyska kulkowe
- System prowadnic liniowych
- Wskaźnik położenia ze skalą
- Libelle

Systemy liniowe

Technika liniowa jako techniczna dziedzina techniki napędowej zajmuje się tym, w jaki sposób możliwe jest translacyjne przesuwanie elementów mechanicznych przy możliwie najmniejszym tarciu. System liniowy powinien być przy tym w stanie przyjąć najwyższe możliwe siły poprzeczne bez zniekształcenia.

Systemy liniowe norelem są stosowane w produkcji półprzewodników, robotyce, przemyśle opakowaniowym, a także w technice medycznej. Głównym obszarem zastosowań jest z pewnością automatyzacja fabryk. Systemy liniowe zapewniają indywidualnie dobrane rozwiązania w zakresie pozycjonowania, chwytania, podnoszenia lub obracania elementów produkcyjnych. Systemy są projektowane i montowane odpowiednio do danego zakresu zastosowania.

Prowadnica liniowa

Prowadnice liniowe, często nazywane systemami prowadzenia liniowego, można podzielić na dwie główne kategorie:

Prowadnice ślizgowe to prowadnice liniowe, w których poszczególne elementy prowadnicy liniowej nie są oddzielone od siebie elementami tocznymi. Do tych systemów prowadzenia zalicza się, przykładowo, prowadnicę szynową typu „jaskółczy ogon” firmy norelem, która zapobiega wysuwaniu się elementu prowadzącego podczas ruchów obrotowych.

Prowadnice toczne bazują na zasadzie ruchu obwodowego. Elementy toczne, takie jak wałki lub kulki, poruszają się obwodowo między dwoma ruchomymi elementami. Koszyk elementu tocznego, na przykład łańcuch rolkowy, utrzymuje elementy toczny i zapewnia możliwie płynną pracę prowadnicy. Prowadnice toczne obejmują np. profilowane prowadnice szynowe lub liniowe łożyska kulkowe.

Zasadniczo obowiązuje zasada: forma i dokładność pozycjonowania prowadnicy są decydującymi parametrami w odniesieniu do jej jakości.
Prowadnice ślizgowe, szyny prowadzące, stoły pozycjonujące, miniaturowe prowadnice ślizgowe, wskaźniki położenia norelem
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl