norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Uchwyty kabłąkowe ze stali nierdzewnej, owalne, pochylone
06920-15

Uchwyty kabłąkowe ze stali nierdzewnej, owalne, pochylone

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Te ukośne uchwyty kabłąkowe szczególnie dobrze nadają się do montażu w warunkach ograniczonej przestrzeni.
Uchwyty są bardzo stabilne i można je stosować tam, gdzie manipulacja wymaga mocnego uchwytu i niezbędna jest odporność na korozję.
Materiał:

Stal nierdzewna – odlew precyzyjny 1.4308 lub 1.4404.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:W zależności od produkcji uchwyty mogą być nieregularne na powierzchni.Zastosowanie:Miejsca o ograniczonej przestrzeni w obszarze budowy maszyn, instalacji i narzędzi lub przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.Montaż:Od tyłu.Zalety:Dobry dostęp do miejsc o ograniczonej przestrzeni.
Duża stabilność i trwałość.
Odporne na korozję.
Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06920-15 Uchwyty kabłąkowe ze stali nierdzewnej, owalne, pochylone 154 kB

Rysunki

Uchwyty kabłąkowe ze stali nierdzewnej, owalne, pochylone

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKlucz
stalowy
ABB1D

HLTNośność
N
CADOsp.CenaZamów
06920-15-1000080611.43081002113M650113101000 12,79 €
06920-15-1120080611.43081122113M650125101000 13,70 €
06920-15-1200080611.43081202113M650133101000 14,40 €
06920-15-1280080611.43081282113M650141101000 15,11 €
06920-15-1600080611.43081602113M650173101000 17,04 €
06920-15-1000080621.44041002113M650113101000 15,35 €
06920-15-1120080621.44041122113M650125101000 16,43 €
06920-15-1200080621.44041202113M650133101000 17,28 €
06920-15-1280080621.44041282113M650141101000 18,14 €
06920-15-1600080621.44041602113M650173101000 20,46 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl