|
|
22281-58Napinacz łańcuchowy rozmiaru 1 z profilem łukowym |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Obudowa zewnętrzna i profil C ze stali. Obudowa wewnętrzna z tworzywa sztucznego. Ślizgacze łańcuchów z ultrawysokomolekularnego polietylenu PE-UHMW. Sprężyny ze stali nierdzewnej.Wersja:Obudowa zewnętrzna i profil C ocynkowane i lakierowane na czarno.Wskazówka:Gotowy do montażu napinacz łańcuchowy do cichej i niepowodującej zużycia pracy łańcuchów rolkowych wg ISO 606. Wytrzymała obudowa ze stali oferuje długą żywotność i niezawodną pracę.
Dostępny w dwóch wersjach siły mocującej i dwóch formach: Wersja z lekką siłą sprężyny: 174–32 N. Wersja ze wzmocnioną siłą sprężyny: 396–60 N.
Forma A: krótka obudowa. Forma B: długa obudowa. W przypadku zmiennego kierunku biegu zalecamy napinacz łańcuchowy z długą obudową. Jest on dostępny wyłącznie ze wzmocnioną siłą sprężyny.
Łatwa kontrola zużycia na podstawie trójkolorowego wskaźnika zużycia zielony: OK żółty: jeszcze OK czerwony: niedostateczne ugięcie sprężyny. Konieczne jest wyregulowanie napinacza łańcuchowego. Wymiana łańcucha jest wymagana, gdy zakres wszystkich możliwości nastawy nie gwarantuje już wystarczającej regulacji.Zakres temperatury:-20°C do +60°C (krótkotrwale do +80°C).Montaż:Optymalny jest montaż bezpośrednio za kołem napędowym w celu zachowania jak najkrótszej długości cięgna biernego. W celu utrzymania niskiego poziomu zużycia należy zapewnić styk kilku ogniw łańcucha. Napinacz łańcuchowy rozmiaru 1 jest dostarczany w stanie zablokowanym. Dopiero po montażu następuje zwolnienie sprężyn rdzenia mocującego na śrubach blokujących. Środkowa śruba blokująca jest przy tym odkręcana o ok. cztery obroty. Druga i trzecia sprężyna są zwalniane tylko w razie potrzeby.Wyposażenie:Adapter kątowy 22281-90. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Wersja 1 | B | Rozmiar | Nr ISO | Siła zacisku 1 sprężyna luzowana (N)
| Siła zacisku 2 sprężyny luzowane (N)
| Siła zacisku 3 sprężyny luzowane (N)
| Droga mocowania L2 | Podział, cale | Pasujący adapter kątowy
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
22281-58-10611 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 20 | 1 | 06 B-1 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-10167 |  | | 160,31 € | | 22281-58-10811 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 20 | 1 | 08 B-1 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-10167 |  | | 150,29 € | | 22281-58-11011 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 20 | 1 | 10 B-1 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-10167 |  | | 160,31 € | | 22281-58-11211 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 20 | 1 | 12 B-1 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-10167 |  | | 161,00 € | | 22281-58-11611 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 20 | 1 | 16 B-1 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 1X17mm | 22281-90-10167 |  | | 181,88 € | | 22281-58-12011 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 20 | 1 | 20 B-1 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 1 1/4X3/4 | 22281-90-10167 |  | | 200,19 € | | 22281-58-10621 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 20 | 1 | 06 B-2 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-10167 |  | | 205,51 € | | 22281-58-10821 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 20 | 1 | 08 B-2 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-10167 |  | | 209,35 € | | 22281-58-11021 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 25 | 1 | 10 B-2 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-10167 |  | | 213,01 € | | 22281-58-11221 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 30 | 1 | 12 B-2 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-10167 |  | | 221,00 € | | 22281-58-11621 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 45 | 1 | 16 B-2 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 1X17mm | 22281-90-10167 |  | | 233,35 € | | 22281-58-10631 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 25 | 1 | 06 B-3 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-10167 |  | | 216,53 € | | 22281-58-10831 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 30 | 1 | 08 B-3 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-10167 |  | | 219,90 € | | 22281-58-11031 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 40 | 1 | 10 B-3 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-10167 |  | | 221,00 € | | 22281-58-11231 | A | krótka obudowa | siła zmniejszona | 45 | 1 | 12 B-3 | 58-32 | 116-64 | 174-96 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-10167 |  | | 251,64 € | | 22281-58-10612 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 06 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-10167 |  | | 160,31 € | | 22281-58-10812 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 08 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-10167 |  | | 150,29 € | | 22281-58-11012 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 10 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-10167 |  | | 150,29 € | | 22281-58-11212 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 12 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-10167 |  | | 161,00 € | | 22281-58-11612 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 16 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1X17mm | 22281-90-10167 |  | | 181,88 € | | 22281-58-12012 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 20 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1 1/4X3/4 | 22281-90-10167 |  | | 200,19 € | | 22281-58-10622 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 06 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-10167 |  | | 205,51 € | | 22281-58-10822 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 08 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-10167 |  | | 209,35 € | | 22281-58-11022 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 25 | 1 | 10 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-10167 |  | | 213,01 € | | 22281-58-11222 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 30 | 1 | 12 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-10167 |  | | 207,18 € | | 22281-58-11622 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 45 | 1 | 16 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1X17mm | 22281-90-10167 |  | | 233,35 € | | 22281-58-10632 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 25 | 1 | 06 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-10167 |  | | 216,53 € | | 22281-58-10832 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 30 | 1 | 08 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-10167 |  | | 219,90 € | | 22281-58-11032 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 40 | 1 | 10 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-10167 |  | | 219,19 € | | 22281-58-11232 | A | krótka obudowa | siła zwiększona | 45 | 1 | 12 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-10167 |  | | 251,64 € | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Wersja 1 | B | Rozmiar | Nr ISO | Siła zacisku 1 sprężyna luzowana (N)
| Siła zacisku 2 sprężyny luzowane (N)
| Siła zacisku 3 sprężyny luzowane (N)
| Droga mocowania L2 | Podział, cale | Pasujący adapter kątowy
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
22281-58-20612 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 06 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-10167 |  | | 175,48 € | | 22281-58-20812 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 08 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-10167 |  | | 175,48 € | | 22281-58-21012 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 10 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-10167 |  | | 175,48 € | | 22281-58-21212 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 12 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-10167 |  | | 186,82 € | | 22281-58-21612 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 16 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1X17mm | 22281-90-10167 |  | | 209,35 € | | 22281-58-22012 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 20 B-1 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1 1/4X3/4 | 22281-90-10167 |  | | 215,75 € | | 22281-58-20622 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 06 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-10167 |  | | 220,52 € | | 22281-58-20822 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 20 | 1 | 08 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-10167 |  | | 224,27 € | | 22281-58-21022 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 25 | 1 | 10 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-10167 |  | | 228,18 € | | 22281-58-21222 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 30 | 1 | 12 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-10167 |  | | 236,47 € | | 22281-58-21622 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 45 | 1 | 16 B-2 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1X17mm | 22281-90-10167 |  | | 247,81 € | | 22281-58-20632 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 25 | 1 | 06 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-10167 |  | | 231,63 € | | 22281-58-20832 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 30 | 1 | 08 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-10167 |  | | 235,15 € | | 22281-58-21032 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 40 | 1 | 10 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-10167 |  | | 236,47 € | | 22281-58-21232 | B | długa obudowa | siła zwiększona | 45 | 1 | 12 B-3 | 132-60 | 264-120 | 396-180 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-10167 |  | | 266,82 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|