norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio
06156

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Alluminio.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:burattato o rettificato e lucidato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Su richiesta:Pomelli a croce non trattati (non burattati).Nota disegno:
Forma A: pezzo grezzo
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06156 Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio 181 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma A, pezzo grezzo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma A, pezzo grezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Superficie
corpo base
Forma

D1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06156-104008burattatoA40142614 2,78 €
06156-105010burattatoA50183420 3,50 €
06156-106312burattatoA63254225 5,41 €
06156-108016burattatoA80255230 8,04 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma B, foro continuo

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Superficie

DD1D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
06156-205010Bburattato10501832 5,92 €
06156-206312Bburattato12632540 8,27 €
06156-204008Bburattato8401425 5,04 €
06156-208016Bburattato16802550 12,34 €
06156-2040082Blucidato8401425 8,76 €
06156-2050102Blucidato10501832 9,96 €
06156-2063122Blucidato12632540 12,89 €
06156-2080162Blucidato16802550 17,45 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma C, foro cieco

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma C, foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Superficie

DD1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06156-305010Cburattato105018321821 5,92 €
06156-306312Cburattato126325402225 8,27 €
06156-304008Cburattato84014251518 5,09 €
06156-308016Cburattato168025502832 12,34 €
06156-3040082Clucidato84014251518 8,76 €
06156-3050102Clucidato105018321821 9,96 €
06156-3063122Clucidato126325402225 12,89 €
06156-3080162Clucidato168025502832 17,45 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma D, filettatura forata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma D, filettatura forata

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Superficie

DD1D2D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06156-404008DburattatoM840148,42515 5,41 €
06156-405010DburattatoM10501810,53218 6,34 €
06156-406312DburattatoM126325134022 8,63 €
06156-408016DburattatoM168025175028 12,75 €
06156-4040082DlucidatoM840148,42515 9,15 €
06156-4050102DlucidatoM10501810,53218 10,37 €
06156-4063122DlucidatoM126325134022 13,29 €
06156-4080162DlucidatoM168025175028 17,93 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma E, foro cieco filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Superficie

DD1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06156-504008EburattatoM84014251518 5,04 €
06156-505010EburattatoM105018321821 5,92 €
06156-506312EburattatoM126325402225 8,27 €
06156-508016EburattatoM168025502832 12,34 €
06156-5040082ElucidatoM84014251518 8,76 €
06156-5050102ElucidatoM105018321821 9,96 €
06156-5063122ElucidatoM126325402225 12,89 €
06156-5080162ElucidatoM168025502832 17,45 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma L, con filetto esterno

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma L, con filetto esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1

D2HLCADAcc.PrezzoOrdinare
06156-604008X20LburattatoM840142520 10,63 €
06156-604008X25LburattatoM840142525 10,74 €
06156-604008X30LburattatoM840142530 10,83 €
06156-604008X40LburattatoM840142540 11,18 €
06156-604008X50LburattatoM840142550 11,32 €
06156-605010X20LburattatoM1050183220 12,05 €
06156-605010X25LburattatoM1050183225 12,11 €
06156-605010X30LburattatoM1050183230 12,26 €
06156-605010X40LburattatoM1050183240 12,36 €
06156-605010X50LburattatoM1050183250 12,58 €
06156-606312X20LburattatoM1263254020 14,90 €
06156-606312X30LburattatoM1263254030 15,05 €
06156-606312X40LburattatoM1263254040 15,35 €
06156-606312X50LburattatoM1263254050 16,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83