norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma C, foro cieco
06156_C

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma C, foro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:burattato o rettificato e lucidato.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06156_C Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma C, foro cieco 129 kB

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma C, foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Superficie

DD1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06156-305010Cburattato105018321821 5,92 €
06156-306312Cburattato126325402225 8,27 €
06156-304008Cburattato84014251518 5,09 €
06156-308016Cburattato168025502832 12,34 €
06156-3040082Clucidato84014251518 8,76 €
06156-3050102Clucidato105018321821 9,96 €
06156-3063122Clucidato126325402225 12,89 €
06156-3080162Clucidato168025502832 17,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83