norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma D, filettatura forata
06156_D

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma D,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:burattato o rettificato e lucidato.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06156_D Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma D, filettatura forata 126 kB

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma D, filettatura forata

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Superficie

DD1D2D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06156-404008DburattatoM840148,42515 5,41 €
06156-405010DburattatoM10501810,53218 6,34 €
06156-406312DburattatoM126325134022 8,63 €
06156-408016DburattatoM168025175028 12,75 €
06156-4040082DlucidatoM840148,42515 9,15 €
06156-4050102DlucidatoM10501810,53218 10,37 €
06156-4063122DlucidatoM126325134022 13,29 €
06156-4080162DlucidatoM168025175028 17,93 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83