norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma B, foro continuo
06156_B

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma B, foro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:burattato o rettificato e lucidato.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06156_B Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma B, foro continuo 120 kB

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma B, foro continuo

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Superficie

DD1D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
06156-205010Bburattato10501832 5,92 €
06156-206312Bburattato12632540 8,27 €
06156-204008Bburattato8401425 5,04 €
06156-208016Bburattato16802550 12,34 €
06156-2040082Blucidato8401425 8,76 €
06156-2050102Blucidato10501832 9,96 €
06156-2063122Blucidato12632540 12,89 €
06156-2080162Blucidato16802550 17,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83