norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma L, con filetto esterno
06156_L

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma L, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alluminio.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:Pomello a lobi burattato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06156_L Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma L, con filetto esterno 150 kB

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma L, con filetto esterno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1

D2HLCADAcc.PrezzoOrdinare
06156-604008X20LburattatoM840142520 10,63 €
06156-604008X25LburattatoM840142525 10,74 €
06156-604008X30LburattatoM840142530 10,83 €
06156-604008X40LburattatoM840142540 11,18 €
06156-604008X50LburattatoM840142550 11,32 €
06156-605010X20LburattatoM1050183220 12,05 €
06156-605010X25LburattatoM1050183225 12,11 €
06156-605010X30LburattatoM1050183230 12,26 €
06156-605010X40LburattatoM1050183240 12,36 €
06156-605010X50LburattatoM1050183250 12,58 €
06156-606312X20LburattatoM1263254020 14,90 €
06156-606312X30LburattatoM1263254030 15,05 €
06156-606312X40LburattatoM1263254040 15,35 €
06156-606312X50LburattatoM1263254050 16,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83