norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma A, pezzo grezzo
06156_A

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma A, pezzo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:burattato.
Non trattato.
Su richiesta:Pomelli a croce non trattati (non burattati).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06156_A Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma A, pezzo grezzo 157 kB

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio, forma A, pezzo grezzo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Superficie
corpo base
Forma

D1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06156-104008burattatoA40142614 2,78 €
06156-105010burattatoA50183420 3,50 €
06156-106312burattatoA63254225 5,41 €
06156-108016burattatoA80255230 8,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83