norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Viti con testa zigrinata bassa in acciaio e acciaio inox, DIN 653
06089

Viti con testa zigrinata bassa in acciaio e acciaio inox, DIN...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A1).Versione:Acciaio classe di resistenza 5.8, non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:La fornitura avviene secondo DIN 653 o DIN 653-A.

Le viti zigrinate in acciaio possono essere dotate di uno strato di ossido, che può conferire loro una colorazione nera.
*Le viti zigrinate senza quota H sono prive di gambo.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06089 Viti con testa zigrinata bassa in acciaio e acciaio inox, DIN 653 178 kB

Disegni

Viti con testa zigrinata bassa in acciaio e acciaio inox, DIN 653

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
DD1D3HKLCADAcc.PrezzoOrdinare
06089-03X10acciaioM3123-2,510 0,79 €
06089-03X12acciaioM31234,52,512 0,84 €
06089-03X16acciaioM31234,52,516 0,84 €
06089-04X8acciaioM4164-3,58 0,89 €
06089-04X10acciaioM4164-3,510 0,94 €
06089-04X12acciaioM4164-3,512 0,97 €
06089-04X16acciaioM41646,53,516 1,00 €
06089-04X20acciaioM41646,53,520 1,16 €
06089-05X10acciaioM5205-410 1,17 €
06089-05X12acciaioM5205-412 1,17 €
06089-05X16acciaioM5205-416 1,24 €
06089-05X20acciaioM52057420 1,43 €
06089-05X25acciaioM52057425 1,48 €
06089-05X30acciaioM52057430 1,62 €
06089-06X12acciaioM6246-512 1,59 €
06089-06X16acciaioM6246-516 1,66 €
06089-06X20acciaioM62469520 1,71 €
06089-06X25acciaioM62469525 1,85 €
06089-06X30acciaioM62469530 2,17 €
06089-06X35acciaioM62469535 2,30 €
06089-06X40acciaioM62469540 2,50 €
06089-08X16acciaioM8308-616 2,17 €
06089-08X20acciaioM8308-620 2,31 €
06089-08X25acciaioM830811625 2,52 €
06089-08X30acciaioM830811630 2,77 €
06089-08X35acciaioM830811635 3,08 €
06089-08X40acciaioM830811640 3,44 €
06089-10X20acciaioM103610-820 3,74 €
06089-10X25acciaioM103610-825 3,98 €
06089-10X30acciaioM10361014830 4,86 €
06089-10X35acciaioM10361014835 5,18 €
06089-10X40acciaioM10361014840 5,76 €
06089-032X10acciaio inoxM3123-2,510 1,93 €
06089-032X12acciaio inoxM31234,52,512 2,17 €
06089-032X16acciaio inoxM31234,52,516 2,38 €
06089-042X8acciaio inoxM4164-3,58 1,81 €
06089-042X10acciaio inoxM4164-3,510 1,93 €
06089-042X12acciaio inoxM4164-3,512 1,96 €
06089-042X16acciaio inoxM41646,53,516 2,12 €
06089-042X20acciaio inoxM41646,53,520 2,71 €
06089-052X10acciaio inoxM5205-410 2,48 €
06089-052X12acciaio inoxM5205-412 2,68 €
06089-052X16acciaio inoxM5205-416 2,90 €
06089-052X20acciaio inoxM52057420 3,30 €
06089-052X25acciaio inoxM52057425 3,84 €
06089-052X30acciaio inoxM52057430 4,26 €
06089-062X12acciaio inoxM6246-512 3,36 €
06089-062X16acciaio inoxM6246-516 3,48 €
06089-062X20acciaio inoxM62469520 3,81 €
06089-062X25acciaio inoxM62469525 4,47 €
06089-062X30acciaio inoxM62469530 5,13 €
06089-062X35acciaio inoxM62469535 7,49 €
06089-062X40acciaio inoxM62469540 7,68 €
06089-082X16acciaio inoxM8308-616 4,99 €
06089-082X20acciaio inoxM8308-620 5,66 €
06089-082X25acciaio inoxM830811625 6,28 €
06089-082X30acciaio inoxM830811630 7,62 €
06089-102X20acciaio inoxM103610-820 8,50 €
06089-102X25acciaio inoxM103610-825 9,10 €
06089-102X30acciaio inoxM10361014830 9,76 €
06089-102X40acciaio inoxM10361014840 13,06 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83