norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Gli accoppiamenti rigidi trasmettono coppie elevate senza gioco e con resistenza alla torsione. Trovano applicazione in assenza di spostamenti degli alberi o di errori di allineamento. Resistenti all'usura e privi di manutenzione. Nessun allentamento delle viti dovuto a vibrazioni grazie al frenafiletti.

La trasmissione del momento nominale massimo può essere ottenuta solo con un montaggio ottimale e un'elevata precisione dimensionale degli alberi.

Velocità massima: 4000 giri/min.

A causa di una modifica tecnica, alcuni accoppiamenti rigidi possono ancora essere forniti con uno schema di viti non sfalsato (tutte le viti sono avvitate dall'alto).
Range di temperatura: -40 °C - +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.
Versione con cava della linguetta di aggiustamento DIN 6885/1, tolleranza P9.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23052 Giunti rigidi in due parti 201 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti rigidi in due parti

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
C
(DIN 912-12.9)
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
D1D4LRCoppia
nominale
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23052-1080AcciaioM3x82,18243526,850 44,83 €
23052-1100AcciaioM4x124,610294532,770 48,74 €
23052-1120AcciaioM4x124,612294532,770 48,74 €
23052-1140AcciaioM5x169,514345039,4190 55,12 €
23052-1150AcciaioM5x169,515345039,4190 55,12 €
23052-1160AcciaioM5x169,516345039,4190 55,12 €
23052-1190AcciaioM6x181619426548,2300 65,01 €
23052-1200AcciaioM6x181620426548,2350 65,01 €
23052-1250AcciaioM6x181625457550,8390 71,66 €
23052-1300AcciaioM6x181630548358,6475 98,35 €
23052-1350AcciaioM8x253935679574,11100 127,50 €
23052-1400AcciaioM8x2539407710883,41325 167,66 €
23052-1500AcciaioM10x2577508512493,22250 196,18 €
N. ordineMateriale
corpo base
C
(DIN 912 A2-70)
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
D1D4LRCoppia
nominale
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23052-2080Acciaio inoxM3x81,18243526,816 62,58 €
23052-2100Acciaio inoxM4x122,510294532,770 71,08 €
23052-2120Acciaio inoxM4x122,512294532,770 71,08 €
23052-2140Acciaio inoxM5x165,414345039,4160 90,53 €
23052-2150Acciaio inoxM5x165,415345039,4160 90,53 €
23052-2160Acciaio inoxM5x165,416345039,4160 90,53 €
23052-2190Acciaio inoxM6x189,619426548,2260 125,05 €
23052-2200Acciaio inoxM6x189,620426548,2300 125,05 €
23052-2250Acciaio inoxM6x189,625457550,8325 133,46 €
23052-2300Acciaio inoxM6x189,630548358,6400 195,86 €
23052-2350Acciaio inoxM8x252335679574,1438 237,20 €
23052-2400Acciaio inoxM8x2523407710883,4445 309,42 €
23052-2500Acciaio inoxM10x2546508512493,2688 406,05 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83