norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23001 Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio 273 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Rigidezza molla
assiale
(N/mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-018063101018180,042020550 94,88 €
23001-018063111118180,042020550 94,88 €
23001-018063121218180,042020550 94,88 €
23001-018063141418180,042020550 94,88 €
23001-018063191918180,042020550 94,88 €
23001-018063242418180,042020550 94,88 €
23001-018063252518180,042020550 94,88 €
23001-030065101030300,153872050 114,16 €
23001-030065111130300,153872050 114,16 €
23001-030065121230300,153872050 114,16 €
23001-030065141430300,153872050 114,16 €
23001-030065191930300,153872050 114,16 €
23001-030065242430300,153872050 114,16 €
23001-030065252530300,153872050 114,16 €
23001-060079121260600,3375115090 134,49 €
23001-060079141460600,3375115090 134,49 €
23001-060079191960600,3375115090 134,49 €
23001-060079242460600,3375115090 134,49 €
23001-060079252560600,3375115090 134,49 €
23001-060079282860600,3375115090 134,49 €
23001-060079323260600,3375115090 134,49 €
23001-080091121280800,9128120080 213,49 €
23001-080091191980800,9128120080 213,49 €
23001-080091242480800,9128120080 213,49 €
23001-080091252580800,9128120080 213,49 €
23001-080091282880800,9128120080 213,49 €
23001-080091323280800,9128120080 213,49 €
23001-150091141415015011552020280 232,78 €
23001-150091191915015011552020280 232,78 €
23001-150091242415015011552020280 232,78 €
23001-150091252515015011552020280 232,78 €
23001-150091282815015011552020280 232,78 €
23001-150091323215015011552020280 232,78 €
23001-20010116162002001,491752500280 241,55 €
23001-20010119192002001,491752500280 241,55 €
23001-20010124242002001,491752500280 241,55 €
23001-20010125252002001,491752500280 241,55 €
23001-20010128282002001,491752500280 241,55 €
23001-20010132322002001,491752500280 241,55 €
23001-30010520203003003,285026300287 382,90 €
23001-30010524243003003,285026300287 382,90 €
23001-30010528283003003,285026300287 382,90 €
23001-30010538383003003,285026300287 382,90 €
23001-50011225255005006,46907790100 462,30 €
23001-50011238385005006,46907790100 462,30 €
23001-50011242425005006,46907790100 462,30 €
N. ordine

Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
max. numero
di giri
giri/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-01806310100,20,51,51280017M510 94,88 €
23001-01806311110,20,51,51280017M511 94,88 €
23001-01806312120,20,51,51280017M512 94,88 €
23001-01806314140,20,51,51280017M514 94,88 €
23001-01806319190,20,51,51280017M519 94,88 €
23001-01806324240,20,51,51280017M524 94,88 €
23001-01806325250,20,51,51280017M525 94,88 €
23001-03006510100,150,61,51030020M610 114,16 €
23001-03006511110,150,61,51030020M611 114,16 €
23001-03006512120,150,61,51030020M612 114,16 €
23001-03006514140,150,61,51030020M614 114,16 €
23001-03006519190,150,61,51030020M619 114,16 €
23001-03006524240,150,61,51030020M624 114,16 €
23001-03006525250,150,61,51030020M625 114,16 €
23001-06007912120,150,61,5870023M812 134,49 €
23001-06007914140,150,61,5870023M814 134,49 €
23001-06007919190,150,61,5870023M819 134,49 €
23001-06007924240,150,61,5870023M824 134,49 €
23001-06007925250,150,61,5870023M825 134,49 €
23001-06007928280,150,61,5870023M828 134,49 €
23001-06007932320,150,61,5870023M832 134,49 €
23001-08009112120,20,51,5690028M1012 213,49 €
23001-08009119190,20,51,5690028M1019 213,49 €
23001-08009124240,20,51,5690028M1024 213,49 €
23001-08009125250,20,51,5690028M1025 213,49 €
23001-08009128280,20,51,5690028M1028 213,49 €
23001-08009132320,20,51,5690028M1032 213,49 €
23001-15009114140,20,51,5690028M1014 232,78 €
23001-15009119190,20,51,5690028M1019 232,78 €
23001-15009124240,20,51,5690028M1024 232,78 €
23001-15009125250,20,51,5690028M1025 232,78 €
23001-15009128280,20,51,5690028M1028 232,78 €
23001-15009132320,20,51,5690028M1032 232,78 €
23001-20010116160,20,51,5640031M1216 241,55 €
23001-20010119190,20,51,5640031M1219 241,55 €
23001-20010124240,20,51,5640031M1224 241,55 €
23001-20010125250,20,51,5640031M1225 241,55 €
23001-20010128280,20,51,5640031M1228 241,55 €
23001-20010132320,20,51,5640031M1232 241,55 €
23001-30010520200,20,51,5600040M1220 382,90 €
23001-30010524240,20,51,5600040M1224 382,90 €
23001-30010528280,20,51,5600040M1228 382,90 €
23001-30010538380,20,51,5600040M1238 382,90 €
23001-50011225250,20,51,5500042M1225 462,30 €
23001-50011238380,20,51,5500042M1238 462,30 €
23001-50011242420,20,51,5500042M1242 462,30 €
N. ordine

D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
con cava per linguetta di aggiustamento
D4LL2L3RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-0180631010101025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180631111111025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180631212121025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180631414141025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180631919191025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180632424241025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-0180632525251025,425,445635,519,547,48 94,88 €
23001-03006510101010323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006511111110323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006512121210323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006514141410323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006519191910323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006524242410323056657,524,556,415 114,16 €
23001-03006525252510323056657,524,556,415 114,16 €
23001-060079121212123535667910296640 134,49 €
23001-060079141414123535667910296640 134,49 €
23001-060079191919123535667910296640 134,49 €
23001-060079242424123535667910296640 134,49 €
23001-060079252525123535667910296640 134,49 €
23001-060079282828123535667910296640 134,49 €
23001-060079323232123535667910296640 134,49 €
23001-08009112121212444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009119191912444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009124242412444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009125252512444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009128282812444482911133,582,984 213,49 €
23001-08009132323212444482911133,582,984 213,49 €
23001-15009114141414444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009119191914444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009124242414444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009125252514444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009128282814444482911133,582,984 232,78 €
23001-15009132323214444482911133,582,984 232,78 €
23001-20010116161616474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010119191916474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010124242416474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010125252516474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010128282816474790101133890,8125 241,55 €
23001-20010132323216474790101133890,8125 241,55 €
23001-3001052020202060601101051338110145 382,90 €
23001-3001052424242060601101051338110145 382,90 €
23001-3001052828282060601101051338110145 382,90 €
23001-3001053838382060601101051338110145 382,90 €
23001-5001122525252570701221121542122145 462,30 €
23001-5001123838382570701221121542122145 462,30 €
23001-5001124242422570701221121542122145 462,30 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83