norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio, soffietto in acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:Con i mozzi di bloccaggio azionati radialmente si riducono sensibilmente i tempi di montaggio e si semplifica quest'ultimo anche in situazioni di difficile accesso. Rispettare la coppia di serraggio necessaria della vite di serraggio.Range di temperatura: Da -40 °C a +200 °CMontaggio:Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 28 k6
Foro Ø 28 F6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Dal momento che i soffietti metallici sono fatti di fine lamiera di acciaio inox è richiesta molta attenzione nelle operazioni di montaggio e smontaggio. I danni al soffietto possono rendere inutilizzabile il giunto.
Su richiesta:Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.Nota disegno:
1) Sistema EASY - Clamp da dimensione 20
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23000 Giunti a soffietto in metallo con mozzo di serraggio radiale 236 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo con mozzo di serraggio radiale

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
Resistenza
alla torsione
Nm/arcmin
Max.
disallineamento
dell'albero assiale ±
Max.
disallineamento
dell'albero laterale
Rigidezza assiale
della molla
N/mm
Rigidezza laterale
della molla
N/mm
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23000-001110,00040,090,30,221261 87,40 €
23000-004440,0030,460,40,235652 112,86 €
23000-007770,0141,10,60,2545604 155,41 €
23000-01212120,032,050,70,2540707 240,70 €
23000-02020200,145,20,80,255119014 268,61 €
23000-06060600,298,70,90,34926035 305,24 €
23000-1701701700,8317,510,38047065 434,32 €
23000-4004004002,4247,110,3100640115 462,20 €
23000-6006006004,766,910,3100980200 757,61 €
N. ordine

D1/D2
preforato
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4AC
(DIN
912-10.9)
LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
23000-00133616,54,6M2,531,513,53,3 87,40 €
23000-004451024,57,5M343,517,54,4 112,86 €
23000-00756173411M457295 155,41 €
23000-012561939,513M562296 240,70 €
23000-02079305619M670307,5 268,61 €
23000-0601218346622M877338,5 305,24 €
23000-1701522438228,5M10924010,5 434,32 €
23000-40024345510135M121064812 462,20 €
23000-60031357012243,5M141205213,5 757,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83