norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
23003-06

Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in acciaio inossidabile
Soffietto in acciaio inox.
Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero.
Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei sistemi di posizionamento e servosistemi altamente dinamici, negli encoder, nei tachimetri o nei potenziometri.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23003-06 Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile 258 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo, versione miniaturizzata con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(gcm²)
Resistenza alla torsione
Nm/rad
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Rigidezza molla
assiale
(N/mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23003-06-005025030350,56,22001810 103,39 €
23003-06-005025040450,56,22001810 103,39 €
23003-06-005025050550,56,22001810 103,39 €
23003-06-005025060650,56,22001810 103,39 €
23003-06-01002603031017,53803120 105,31 €
23003-06-01002603051017,53803120 105,31 €
23003-06-01002605051017,53803120 105,31 €
23003-06-01002605061017,53803120 105,31 €
23003-06-01002606061017,53803120 105,31 €
23003-06-0150260505151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260506151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260508151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260606151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260608151,5187505915 133,52 €
23003-06-0150260808151,5187505915 133,52 €
23003-06-02003806062026013002111 137,39 €
23003-06-02003806082026013002111 137,39 €
23003-06-02003806102026013002111 137,39 €
23003-06-02003808082026013002111 137,39 €
23003-06-02003808102026013002111 137,39 €
23003-06-02003810102026013002111 137,39 €
23003-06-0450411010454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411012454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411014454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411212454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411214454,5220650016832 164,91 €
23003-06-0450411414454,5220650016832 164,91 €
23003-06-100047121210010513810012027 176,74 €
23003-06-100047121510010513810012027 176,74 €
23003-06-100047121910010513810012027 176,74 €
23003-06-100047151510010513810012027 176,74 €
23003-06-100047151910010513810012027 176,74 €
23003-06-100047191910010513810012027 176,74 €
N. ordine

Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
max. numero
di giri
giri/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23003-06-00502503030,150,31,5150005,2M233 103,39 €
23003-06-00502504040,150,31,5150005,2M244 103,39 €
23003-06-00502505050,150,31,5150005,2M255 103,39 €
23003-06-00502506060,150,31,5150005,2M266 103,39 €
23003-06-01002603030,150,31,5150005,2M233 105,31 €
23003-06-01002603050,150,31,5150005,2M235 105,31 €
23003-06-01002605050,150,31,5150005,2M255 105,31 €
23003-06-01002605060,150,31,5150005,2M256 105,31 €
23003-06-01002606060,150,31,5150005,2M266 105,31 €
23003-06-01502605050,10,31,5150007M2,555 133,52 €
23003-06-01502605060,10,31,5150007M2,556 133,52 €
23003-06-01502605080,10,31,5150007M2,558 133,52 €
23003-06-01502606060,10,31,5150007M2,566 133,52 €
23003-06-01502606080,10,31,5150007M2,568 133,52 €
23003-06-01502608080,10,31,5150007M2,588 133,52 €
23003-06-02003806060,20,41,5150009M366 137,39 €
23003-06-02003806080,20,41,5150009M368 137,39 €
23003-06-02003806100,20,41,5150009M3610 137,39 €
23003-06-02003808080,20,41,5150009M388 137,39 €
23003-06-02003808100,20,41,5150009M3810 137,39 €
23003-06-02003810100,20,41,5150009M31010 137,39 €
23003-06-04504110100,10,31,51500012M41010 164,91 €
23003-06-04504110120,10,31,51500012M41012 164,91 €
23003-06-04504110140,10,31,51500012M41014 164,91 €
23003-06-04504112120,10,31,51500012M41212 164,91 €
23003-06-04504112140,10,31,51500012M41214 164,91 €
23003-06-04504114140,10,31,51500012M41414 164,91 €
23003-06-10004712120,150,41,51500015,5M41212 176,74 €
23003-06-10004712150,150,41,51500015,5M41215 176,74 €
23003-06-10004712190,150,41,51500015,5M41219 176,74 €
23003-06-10004715150,150,41,51500015,5M41515 176,74 €
23003-06-10004715190,150,41,51500015,5M41519 176,74 €
23003-06-10004719190,150,41,51500015,5M41919 176,74 €
N. ordine

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
con cava per linguetta di aggiustamento
D4LL2L3RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23003-06-005025030338815,5252,5717,50,43 103,39 €
23003-06-005025040438815,5252,5717,50,43 103,39 €
23003-06-005025050538815,5252,5717,50,43 103,39 €
23003-06-005025060638815,5252,5717,50,43 103,39 €
23003-06-010026030338815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-010026030538815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-010026050538815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-010026050638815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-010026060638815,5262,5717,50,43 105,31 €
23003-06-015026050531010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026050631010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026050831010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026060631010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026060831010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-015026080831010202638,5210,85 133,52 €
23003-06-02003806063141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003806083141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003806103141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003808083141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003808103141425383,511272 137,39 €
23003-06-02003810103141425383,511272 137,39 €
23003-06-04504110106181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504110126181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504110146181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504112126181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504112146181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-04504114146181832,541513343,5 164,91 €
23003-06-10004712126252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004712156252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004712196252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004715156252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004715196252540,547513,541,54,5 176,74 €
23003-06-10004719196252540,547513,541,54,5 176,74 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83