norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con perno filettato
23003

Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con perno...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi.
Il perno filettato permette il fissaggio dell'albero e il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei sistemi di posizionamento e servosistemi altamente dinamici, negli encoder, nei tachimetri o nei potenziometri.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23003 Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con perno filettato 260 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con perno filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(gcm²)
Resistenza alla torsione
Nm/rad
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Rigidezza molla
assiale
(N/mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23003-005023030350,51,52001810 21,87 €
23003-005023040450,51,52001810 21,87 €
23003-005023050550,51,52001810 21,87 €
23003-005023060650,51,52001810 21,87 €
23003-010025030310123603120 24,22 €
23003-010025030510123603120 24,22 €
23003-010025050510123603120 24,22 €
23003-010025050610123603120 24,22 €
23003-010025060610123603120 24,22 €
23003-0150260505151,527505915 28,91 €
23003-0150260506151,567505915 28,91 €
23003-0150260508151,567505915 28,91 €
23003-0150260606151,567505915 28,91 €
23003-0150260608151,567505915 28,91 €
23003-0150260808151,567505915 28,91 €
23003-020028060620212,613002111 29,47 €
23003-020028060820212,613002111 29,47 €
23003-020028061020212,613002111 29,47 €
23003-020028080820212,613002111 29,47 €
23003-020028081020212,613002111 29,47 €
23003-020028101020212,613002111 29,47 €
23003-0450401010454,568650016832 45,13 €
23003-0450401012454,568650016832 45,13 €
23003-0450401014454,568650016832 45,13 €
23003-0450401212454,568650016832 45,13 €
23003-0450401214454,568650016832 45,13 €
23003-0450401414454,568650016832 45,13 €
23003-100045121210010150810012027 46,61 €
23003-100045121510010150810012027 46,61 €
23003-100045121910010150810012027 46,61 €
23003-100045151510010150810012027 46,61 €
23003-100045151910010150810012027 46,61 €
23003-100045191910010150810012027 46,61 €
N. ordine

Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
max. numero
di giri
giri/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23003-00502303030,150,31,5150001xM333 21,87 €
23003-00502304040,150,31,5150001xM344 21,87 €
23003-00502305050,150,31,5150001xM355 21,87 €
23003-00502306060,150,31,5150001xM366 21,87 €
23003-01002503030,150,31,5150001xM333 24,22 €
23003-01002503050,150,31,5150001xM335 24,22 €
23003-01002505050,150,31,5150001xM355 24,22 €
23003-01002505060,150,31,5150001xM356 24,22 €
23003-01002506060,150,31,5150001xM366 24,22 €
23003-01502605050,10,31,5150002xM455 28,91 €
23003-01502605060,10,31,5150002xM456 28,91 €
23003-01502605080,10,31,5150002xM458 28,91 €
23003-01502606060,10,31,5150002xM466 28,91 €
23003-01502606080,10,31,5150002xM468 28,91 €
23003-01502608080,10,31,5150002xM488 28,91 €
23003-02002806060,20,41,5150002xM466 29,47 €
23003-02002806080,20,41,5150002xM468 29,47 €
23003-02002806100,20,41,5150002xM4610 29,47 €
23003-02002808080,20,41,5150002xM488 29,47 €
23003-02002808100,20,41,5150002xM4810 29,47 €
23003-02002810100,20,41,5150002xM41010 29,47 €
23003-04504010100,10,31,5150002xM61010 45,13 €
23003-04504010120,10,31,5150002xM61012 45,13 €
23003-04504010140,10,31,5150002xM61014 45,13 €
23003-04504012120,10,31,5150002xM61212 45,13 €
23003-04504012140,10,31,5150002xM61214 45,13 €
23003-04504014140,10,31,5150002xM61414 45,13 €
23003-10004512120,150,41,5150002xM61212 46,61 €
23003-10004512150,150,41,5150002xM61215 46,61 €
23003-10004512190,150,41,5150002xM61219 46,61 €
23003-10004515150,150,41,5150002xM61515 46,61 €
23003-10004515190,150,41,5150002xM61519 46,61 €
23003-10004519190,150,41,5150002xM61919 46,61 €
N. ordine

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
con cava per linguetta di aggiustamento
D4D5LL2L3Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23003-00502303033881513,523260,5 21,87 €
23003-00502304043881513,523260,5 21,87 €
23003-00502305053881513,523260,5 21,87 €
23003-00502306063881513,523260,5 21,87 €
23003-01002503033881513,525260,5 24,22 €
23003-01002503053881513,525260,5 24,22 €
23003-01002505053881513,525260,5 24,22 €
23003-01002505063881513,525260,5 24,22 €
23003-01002506063881513,525260,5 24,22 €
23003-01502605053128191926381,5 28,91 €
23003-01502605063128191926381,5 28,91 €
23003-01502605083128191926381,5 28,91 €
23003-01502606063128191926381,5 28,91 €
23003-01502606083128191926381,5 28,91 €
23003-01502608083128191926381,5 28,91 €
23003-0200280606314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200280608314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200280610314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200280808314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200280810314102421,528361,5 29,47 €
23003-0200281010314102421,528361,5 29,47 €
23003-0450401010619133229404123 45,13 €
23003-0450401012619133229404123 45,13 €
23003-0450401014619133229404123 45,13 €
23003-0450401212619133229404123 45,13 €
23003-0450401214619133229404123 45,13 €
23003-0450401414619133229404123 45,13 €
23003-1000451212624174036454123 46,61 €
23003-1000451215624174036454123 46,61 €
23003-1000451219624174036454123 46,61 €
23003-1000451515624174036454123 46,61 €
23003-1000451519624174036454123 46,61 €
23003-1000451919624174036454123 46,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83