norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23001-03 Giunti a soffietto in metallo forma corta con mozzi di serraggio 247 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo forma corta con mozzi di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Rigidezza molla
assiale
(N/mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-03-018058101018180,032020550 95,82 €
23001-03-018058111118180,032020550 95,82 €
23001-03-018058121218180,032020550 95,82 €
23001-03-018058141418180,032020550 95,82 €
23001-03-018058191918180,032020550 95,82 €
23001-03-018058242418180,032020550 95,82 €
23001-03-018058252518180,032020550 95,82 €
23001-03-030058101030300,133872050 115,32 €
23001-03-030058111130300,133872050 115,32 €
23001-03-030058121230300,133872050 115,32 €
23001-03-030058141430300,133872050 115,32 €
23001-03-030058191930300,133872050 115,32 €
23001-03-030058242430300,133872050 115,32 €
23001-03-030058252530300,133872050 115,32 €
23001-03-060067121260600,2875115090 135,84 €
23001-03-060067141460600,2875115090 135,84 €
23001-03-060067191960600,2875115090 135,84 €
23001-03-060067242460600,2875115090 135,84 €
23001-03-060067252560600,2875115090 135,84 €
23001-03-060067282860600,2875115090 135,84 €
23001-03-060067323260600,2875115090 135,84 €
23001-03-080078121280800,78128120080 179,08 €
23001-03-080078191980800,78128120080 179,08 €
23001-03-080078242480800,78128120080 179,08 €
23001-03-080078252580800,78128120080 179,08 €
23001-03-080078282880800,78128120080 179,08 €
23001-03-080078323280800,78128120080 179,08 €
23001-03-15007814141501500,821552020280 198,58 €
23001-03-15007819191501500,821552020280 198,58 €
23001-03-15007824241501500,821552020280 198,58 €
23001-03-15007825251501500,821552020280 198,58 €
23001-03-15007828281501500,821552020280 198,58 €
23001-03-15007832321501500,821552020280 198,58 €
23001-03-20008316162002001,191752500280 205,95 €
23001-03-20008319192002001,191752500280 205,95 €
23001-03-20008324242002001,191752500280 205,95 €
23001-03-20008325252002001,191752500280 205,95 €
23001-03-20008328282002001,191752500280 205,95 €
23001-03-20008332322002001,191752500280 205,95 €
23001-03-30009420203003002,745026300287 328,29 €
23001-03-30009424243003002,745026300287 328,29 €
23001-03-30009428283003002,745026300287 328,29 €
23001-03-30009438383003002,745026300287 328,29 €
23001-03-50010025255005004,456907790100 418,21 €
23001-03-50010038385005004,456907790100 418,21 €
23001-03-50010042425005004,456907790100 418,21 €
N. ordine

Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
max. numero
di giri
giri/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-03-01805810100,20,51,51280017M51010 95,82 €
23001-03-01805811110,20,51,51280017M51111 95,82 €
23001-03-01805812120,20,51,51280017M51212 95,82 €
23001-03-01805814140,20,51,51280017M51414 95,82 €
23001-03-01805819190,20,51,51280017M51919 95,82 €
23001-03-01805824240,20,51,51280017M52424 95,82 €
23001-03-01805825250,20,51,51280017M52525 95,82 €
23001-03-03005810100,150,61,51030020M61010 115,32 €
23001-03-03005811110,150,61,51030020M61111 115,32 €
23001-03-03005812120,150,61,51030020M61212 115,32 €
23001-03-03005814140,150,61,51030020M61414 115,32 €
23001-03-03005819190,150,61,51030020M61919 115,32 €
23001-03-03005824240,150,61,51030020M62424 115,32 €
23001-03-03005825250,150,61,51030020M62525 115,32 €
23001-03-06006712120,150,61,5870024M81212 135,84 €
23001-03-06006714140,150,61,5870024M81414 135,84 €
23001-03-06006719190,150,61,5870024M81919 135,84 €
23001-03-06006724240,150,61,5870024M82424 135,84 €
23001-03-06006725250,150,61,5870024M82525 135,84 €
23001-03-06006728280,150,61,5870024M82828 135,84 €
23001-03-06006732320,150,61,5870024M83232 135,84 €
23001-03-08007812120,20,51,5690028M101212 179,08 €
23001-03-08007819190,20,51,5690028M101919 179,08 €
23001-03-08007824240,20,51,5690028M102424 179,08 €
23001-03-08007825250,20,51,5690028M102525 179,08 €
23001-03-08007828280,20,51,5690028M102828 179,08 €
23001-03-08007832320,20,51,5690028M103232 179,08 €
23001-03-15007814140,20,51,5690028M101414 198,58 €
23001-03-15007819190,20,51,5690028M101919 198,58 €
23001-03-15007824240,20,51,5690028M102424 198,58 €
23001-03-15007825250,20,51,5690028M102525 198,58 €
23001-03-15007828280,20,51,5690028M102828 198,58 €
23001-03-15007832320,20,51,5690028M103232 198,58 €
23001-03-20008316160,20,51,5640031M121616 205,95 €
23001-03-20008319190,20,51,5640031M121919 205,95 €
23001-03-20008324240,20,51,5640031M122424 205,95 €
23001-03-20008325250,20,51,5640031M122525 205,95 €
23001-03-20008328280,20,51,5640031M122828 205,95 €
23001-03-20008332320,20,51,5640031M123232 205,95 €
23001-03-30009420200,20,51,5600040M122020 328,29 €
23001-03-30009424240,20,51,5600040M122424 328,29 €
23001-03-30009428280,20,51,5600040M122828 328,29 €
23001-03-30009438380,20,51,5600040M123838 328,29 €
23001-03-50010025250,20,51,5500042M122525 418,21 €
23001-03-50010038380,20,51,5500042M123838 418,21 €
23001-03-50010042420,20,51,5500042M124242 418,21 €
N. ordine

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
con cava per linguetta di aggiustamento
D4LL2L3RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-03-01805810101025,425,445585,517,547,48 95,82 €
23001-03-01805811111025,425,445585,517,547,48 95,82 €
23001-03-01805812121025,425,445585,517,547,48 95,82 €
23001-03-01805814141025,425,445585,517,547,48 95,82 €
23001-03-01805819191025,425,445585,517,547,48 95,82 €
23001-03-01805824241025,425,445585,517,547,48 95,82 €
23001-03-01805825251025,425,445585,517,547,48 95,82 €
23001-03-030058101010323056587,32156,415 115,32 €
23001-03-030058111110323056587,32156,415 115,32 €
23001-03-030058121210323056587,32156,415 115,32 €
23001-03-030058141410323056587,32156,415 115,32 €
23001-03-030058191910323056587,32156,415 115,32 €
23001-03-030058242410323056587,32156,415 115,32 €
23001-03-030058252510323056587,32156,415 115,32 €
23001-03-060067121212353566678,62466,240 135,84 €
23001-03-060067141412353566678,62466,240 135,84 €
23001-03-060067191912353566678,62466,240 135,84 €
23001-03-060067242412353566678,62466,240 135,84 €
23001-03-060067252512353566678,62466,240 135,84 €
23001-03-060067282812353566678,62466,240 135,84 €
23001-03-060067323212353566678,62466,240 135,84 €
23001-03-080078121212444482789,82782,984 179,08 €
23001-03-080078191912444482789,82782,984 179,08 €
23001-03-080078242412444482789,82782,984 179,08 €
23001-03-080078252512444482789,82782,984 179,08 €
23001-03-080078282812444482789,82782,984 179,08 €
23001-03-080078323212444482789,82782,984 179,08 €
23001-03-150078141414444482789,82782,984 198,58 €
23001-03-150078191914444482789,82782,984 198,58 €
23001-03-150078242414444482789,82782,984 198,58 €
23001-03-150078252514444482789,82782,984 198,58 €
23001-03-150078282814444482789,82782,984 198,58 €
23001-03-150078323214444482789,82782,984 198,58 €
23001-03-2000831616164747908310,82990,8125 205,95 €
23001-03-2000831919164747908310,82990,8125 205,95 €
23001-03-2000832424164747908310,82990,8125 205,95 €
23001-03-2000832525164747908310,82990,8125 205,95 €
23001-03-2000832828164747908310,82990,8125 205,95 €
23001-03-2000833232164747908310,82990,8125 205,95 €
23001-03-30009420202060601109411,832,5110145 328,29 €
23001-03-30009424242060601109411,832,5110145 328,29 €
23001-03-30009428282060601109411,832,5110145 328,29 €
23001-03-30009438382060601109411,832,5110145 328,29 €
23001-03-500100252525707012210013,336122145 418,21 €
23001-03-500100383825707012210013,336122145 418,21 €
23001-03-500100424225707012210013,336122145 418,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83