norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con mozzi di serraggio
23003-05

Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con mozzi...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero.
Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei sistemi di posizionamento e servosistemi altamente dinamici, negli encoder, nei tachimetri o nei potenziometri.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23003-05 Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con mozzi di serraggio 268 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con mozzi di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(gcm²)
Resistenza alla torsione
Nm/rad
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Rigidezza molla
assiale
(N/mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23003-05-005025030350,52,82001810 34,03 €
23003-05-005025040450,52,82001810 34,03 €
23003-05-005025050550,52,82001810 34,03 €
23003-05-005025060650,52,82001810 34,03 €
23003-05-01002603031013,43803120 35,54 €
23003-05-01002603051013,43803120 35,54 €
23003-05-01002605051013,43803120 35,54 €
23003-05-01002605061013,43803120 35,54 €
23003-05-01002606061013,43803120 35,54 €
23003-05-0150260505151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260506151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260508151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260606151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260608151,587505915 36,34 €
23003-05-0150260808151,587505915 36,34 €
23003-05-02003806062022713002111 35,58 €
23003-05-02003806082022713002111 35,58 €
23003-05-02003806102022713002111 35,58 €
23003-05-02003808082022713002111 35,58 €
23003-05-02003808102022713002111 35,58 €
23003-05-02003810102022713002111 35,58 €
23003-05-0450411010454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411012454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411014454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411212454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411214454,5100650016832 51,19 €
23003-05-0450411414454,5100650016832 51,19 €
23003-05-100047121210010233810012027 58,29 €
23003-05-100047121510010233810012027 58,29 €
23003-05-100047121910010233810012027 58,29 €
23003-05-100047151510010233810012027 58,29 €
23003-05-100047151910010233810012027 58,29 €
23003-05-100047191910010233810012027 58,29 €
N. ordine

Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
max. numero
di giri
giri/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23003-05-00502503030,150,31,5150005,2M23 34,03 €
23003-05-00502504040,150,31,5150005,2M24 34,03 €
23003-05-00502505050,150,31,5150005,2M25 34,03 €
23003-05-00502506060,150,31,5150005,2M26 34,03 €
23003-05-01002603030,150,31,5150005,2M23 35,54 €
23003-05-01002603050,150,31,5150005,2M23 35,54 €
23003-05-01002605050,150,31,5150005,2M25 35,54 €
23003-05-01002605060,150,31,5150005,2M25 35,54 €
23003-05-01002606060,150,31,5150005,2M26 35,54 €
23003-05-01502605050,10,31,5150007M2,55 36,34 €
23003-05-01502605060,10,31,5150007M2,55 36,34 €
23003-05-01502605080,10,31,5150007M2,55 36,34 €
23003-05-01502606060,10,31,5150007M2,56 36,34 €
23003-05-01502606080,10,31,5150007M2,56 36,34 €
23003-05-01502608080,10,31,5150007M2,58 36,34 €
23003-05-02003806060,20,41,5150009M36 35,58 €
23003-05-02003806080,20,41,5150009M36 35,58 €
23003-05-02003806100,20,41,5150009M36 35,58 €
23003-05-02003808080,20,41,5150009M38 35,58 €
23003-05-02003808100,20,41,5150009M38 35,58 €
23003-05-02003810100,20,41,5150009M310 35,58 €
23003-05-04504110100,10,31,51500012M410 51,19 €
23003-05-04504110120,10,31,51500012M410 51,19 €
23003-05-04504110140,10,31,51500012M410 51,19 €
23003-05-04504112120,10,31,51500012M412 51,19 €
23003-05-04504112140,10,31,51500012M412 51,19 €
23003-05-04504114140,10,31,51500012M414 51,19 €
23003-05-10004712120,150,41,51500015,5M412 58,29 €
23003-05-10004712150,150,41,51500015,5M412 58,29 €
23003-05-10004712190,150,41,51500015,5M412 58,29 €
23003-05-10004715150,150,41,51500015,5M415 58,29 €
23003-05-10004715190,150,41,51500015,5M415 58,29 €
23003-05-10004719190,150,41,51500015,5M419 58,29 €
N. ordine

D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
con cava per linguetta di aggiustamento
D4LL2L3RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23003-05-0050250303338815,5252,5717,50,43 34,03 €
23003-05-0050250404438815,5252,5717,50,43 34,03 €
23003-05-0050250505538815,5252,5717,50,43 34,03 €
23003-05-0050250606638815,5252,5717,50,43 34,03 €
23003-05-0100260303338815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0100260305538815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0100260505538815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0100260506638815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0100260606638815,5262,5717,50,43 35,54 €
23003-05-0150260505531010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260506631010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260508831010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260606631010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260608831010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-0150260808831010202638,5210,85 36,34 €
23003-05-020038060663141425383,511272 35,58 €
23003-05-020038060883141425383,511272 35,58 €
23003-05-0200380610103141425383,511272 35,58 €
23003-05-020038080883141425383,511272 35,58 €
23003-05-0200380810103141425383,511272 35,58 €
23003-05-0200381010103141425383,511272 35,58 €
23003-05-0450411010106181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411012126181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411014146181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411212126181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411214146181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-0450411414146181832,541513343,5 51,19 €
23003-05-1000471212126252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471215156252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471219196252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471515156252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471519196252540,547513,541,54,5 58,29 €
23003-05-1000471919196252540,547513,541,54,5 58,29 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83