norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Giunti a soffietto in metallo, forma corta, per coppie di serraggio elevate con mozzi di serraggio
23001-04

Giunti a soffietto in metallo, forma corta, per coppie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi diserraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.

Contrariamente al disegno, la misura 200 ha solo un soffietto metallico a 2 alberi.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23001-04 Giunti a soffietto in metallo, forma corta, per coppie di serraggio elevate con mozzi di serraggio 246 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo, forma corta, per coppie di serraggio elevate con mozzi di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Rigidezza molla
assiale
(N/mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-04-0010035060610100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035080810100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035101010100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035121210100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035151510100,0089151863 70,67 €
23001-04-0010035181810100,0089151863 70,67 €
23001-04-0020039060620200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039080820200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039101020200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039121220200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039151520200,0215120865 81,20 €
23001-04-0020039181820200,0215120865 81,20 €
23001-04-0040046101040400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046121240400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046151540400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046181840400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046202040400,0435335097 109,24 €
23001-04-0040046242440400,0435335097 109,24 €
23001-04-0080055121280800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055151580800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055181880800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055202080800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055242480800,14536436165 131,47 €
23001-04-0080055282880800,14536436165 131,47 €
23001-04-020006016162002000,2813812442287 148,41 €
23001-04-020006020202002000,2813812442287 148,41 €
23001-04-020006024242002000,2813812442287 148,41 €
23001-04-020006028282002000,2813812442287 148,41 €
23001-04-040007532324004000,821766815338 216,96 €
23001-04-040007538384004000,821766815338 216,96 €
23001-04-040007542424004000,821766815338 216,96 €
23001-04-065007837376506501,192307910386 234,78 €
23001-04-065007838386506501,192307910386 234,78 €
23001-04-065007842426506501,192307910386 234,78 €
23001-04-10000844242100010002,7457929096756 374,26 €
23001-04-15000965050150015004,4569320694639 476,76 €
N. ordine

Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
max. numero
di giri
giri/min
AC
(ISO 4029)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-04-001003506060,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003508080,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003510100,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003512120,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003515150,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-001003518180,050,50,51500012M4 70,67 €
23001-04-002003906060,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003908080,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003910100,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003912120,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003915150,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-002003918180,050,50,51500015,5M4 81,20 €
23001-04-004004610100,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004612120,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004615150,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004618180,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004620200,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-004004624240,050,50,51280017M5 109,24 €
23001-04-008005512120,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005515150,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005518180,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005520200,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005524240,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-008005528280,050,50,51030020M6 131,47 €
23001-04-020006016160,110,5870023M8 148,41 €
23001-04-020006020200,110,5870023M8 148,41 €
23001-04-020006024240,110,5870023M8 148,41 €
23001-04-020006028280,110,5870023M8 148,41 €
23001-04-040007532320,110,5690028M10 216,96 €
23001-04-040007538380,110,5690028M10 216,96 €
23001-04-040007542420,110,5690028M10 216,96 €
23001-04-065007837370,11,51640031M12 234,78 €
23001-04-065007838380,11,51640031M12 234,78 €
23001-04-065007842420,11,51640031M12 234,78 €
23001-04-100008442420,11,51600040M12 374,26 €
23001-04-150009650500,11,51500042M12 476,76 €
N. ordine

D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
con cava per linguetta di aggiustamento
D4LL2L3Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-04-00100350606666181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-00100350808886181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-0010035101010106181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-0010035121212126181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-0010035151515156181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-0010035181818186181832,5355133,5 70,67 €
23001-04-00200390606666252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-00200390808886252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0020039101010106252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0020039121212126252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0020039151515156252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0020039181818186252540,539513,54,5 81,20 €
23001-04-0040046101010101025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046121212121025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046151515151025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046181818181025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046202020201025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-0040046242424241025,425,445465,517,58 109,24 €
23001-04-00800551212121212323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800551515151512323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800551818181812323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800552020202012323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800552424242412323056557,32115 131,47 €
23001-04-00800552828282812323056557,32115 131,47 €
23001-04-02000601616161616353566608,62340 148,41 €
23001-04-02000602020202016353566608,62340 148,41 €
23001-04-02000602424242416353566608,62340 148,41 €
23001-04-02000602828282816353566608,62340 148,41 €
23001-04-04000753232323232444482759,82784 216,96 €
23001-04-04000753838383832444482759,82784 216,96 €
23001-04-04000754242424232444482759,82784 216,96 €
23001-04-065007837373737374747907810,829125 234,78 €
23001-04-065007838383838374747907810,829125 234,78 €
23001-04-065007842424242374747907810,829125 234,78 €
23001-04-1000084424242424260601108411,832,5145 374,26 €
23001-04-1500096505050505070701229613,336145 476,76 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83