norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile
23001-01

Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio, acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Mozzo in acciaio inossidabile
Soffietto in acciaio inox.
Versione:Non trattato.Nota:Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.
Range di temperatura: Da -30 °C a +120 °C.Montaggio:I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta:Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23001-01 Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile 248 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti a soffietto in metallo con mozzi di serraggio, acciaio inossidabile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(gm²)
Resistenza alla torsione
(10³ Nm/rad)
Rigidezza molla
radiale
(N/mm)
Rigidezza molla
assiale
(N/mm)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-01-018063101018180,112020550 258,20 €
23001-01-018063111118180,112020550 258,20 €
23001-01-018063121218180,112020550 258,20 €
23001-01-018063141418180,112020550 258,20 €
23001-01-018063191918180,112020550 258,20 €
23001-01-018063242418180,112020550 258,20 €
23001-01-018063252518180,112020550 258,20 €
23001-01-030065101030300,413872050 297,54 €
23001-01-030065111130300,413872050 297,54 €
23001-01-030065121230300,413872050 297,54 €
23001-01-030065141430300,413872050 297,54 €
23001-01-030065191930300,413872050 297,54 €
23001-01-030065242430300,413872050 297,54 €
23001-01-030065252530300,413872050 297,54 €
23001-01-060079121260600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079141460600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079191960600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079242460600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079252560600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079282860600,9175115090 325,40 €
23001-01-060079323260600,9175115090 325,40 €
23001-01-080091141480802128120080 436,97 €
23001-01-080091191980802128120080 436,97 €
23001-01-080091242480802128120080 436,97 €
23001-01-080091252580802128120080 436,97 €
23001-01-080091282880802128120080 436,97 €
23001-01-080091323280802128120080 436,97 €
23001-01-150091191915015021552020280 480,65 €
23001-01-150091242415015021552020280 480,65 €
23001-01-150091252515015021552020280 480,65 €
23001-01-150091282815015021552020280 480,65 €
23001-01-150091323215015021552020280 480,65 €
23001-01-20010122222002003,31752500280 521,35 €
23001-01-20010124242002003,31752500280 521,35 €
23001-01-20010125252002003,31752500280 521,35 €
23001-01-20010128282002003,31752500280 521,35 €
23001-01-20010132322002003,31752500280 521,35 €
23001-01-30010530303003007,35026300287 604,11 €
23001-01-30010538383003007,35026300287 604,11 €
23001-01-500112353550050012,46907790100 717,34 €
23001-01-500112424250050012,46907790100 717,34 €
N. ordine

Disallineamento radiale massimo
(mm)
Disallineamento assiale massimo
(mm)
offset angolare
massimo
(°)
max. numero
di giri
giri/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-01-01806310100,20,51,51280017M51010 258,20 €
23001-01-01806311110,20,51,51280017M51111 258,20 €
23001-01-01806312120,20,51,51280017M51212 258,20 €
23001-01-01806314140,20,51,51280017M51414 258,20 €
23001-01-01806319190,20,51,51280017M51919 258,20 €
23001-01-01806324240,20,51,51280017M52424 258,20 €
23001-01-01806325250,20,51,51280017M52525 258,20 €
23001-01-03006510100,150,61,51030020M61010 297,54 €
23001-01-03006511110,150,61,51030020M61111 297,54 €
23001-01-03006512120,150,61,51030020M61212 297,54 €
23001-01-03006514140,150,61,51030020M61414 297,54 €
23001-01-03006519190,150,61,51030020M61919 297,54 €
23001-01-03006524240,150,61,51030020M62424 297,54 €
23001-01-03006525250,150,61,51030020M62525 297,54 €
23001-01-06007912120,150,61,5870023M81212 325,40 €
23001-01-06007914140,150,61,5870023M81414 325,40 €
23001-01-06007919190,150,61,5870023M81919 325,40 €
23001-01-06007924240,150,61,5870023M82424 325,40 €
23001-01-06007925250,150,61,5870023M82525 325,40 €
23001-01-06007928280,150,61,5870023M82828 325,40 €
23001-01-06007932320,150,61,5870023M83232 325,40 €
23001-01-08009114140,20,51,5690028M101414 436,97 €
23001-01-08009119190,20,51,5690028M101919 436,97 €
23001-01-08009124240,20,51,5690028M102424 436,97 €
23001-01-08009125250,20,51,5690028M102525 436,97 €
23001-01-08009128280,20,51,5690028M102828 436,97 €
23001-01-08009132320,20,51,5690028M103232 436,97 €
23001-01-15009119190,20,51,5690028M101919 480,65 €
23001-01-15009124240,20,51,5690028M102424 480,65 €
23001-01-15009125250,20,51,5690028M102525 480,65 €
23001-01-15009128280,20,51,5690028M102828 480,65 €
23001-01-15009132320,20,51,5690028M103232 480,65 €
23001-01-20010122220,20,51,5640031M122222 521,35 €
23001-01-20010124240,20,51,5640031M122424 521,35 €
23001-01-20010125250,20,51,5640031M122525 521,35 €
23001-01-20010128280,20,51,5640031M122828 521,35 €
23001-01-20010132320,20,51,5640031M123232 521,35 €
23001-01-30010530300,20,51,5600040M123030 604,11 €
23001-01-30010538380,20,51,5600040M123838 604,11 €
23001-01-50011235350,20,51,5500042M123535 717,34 €
23001-01-50011242420,20,51,5500042M124242 717,34 €
N. ordine

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
con cava per linguetta di aggiustamento
D4LL2L3RCoppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23001-01-01806310101025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806311111025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806312121025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806314141025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806319191025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806324241025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-01806325251025,425,445635,519,547,48 258,20 €
23001-01-030065101010323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065111110323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065121210323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065141410323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065191910323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065242410323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-030065252510323056657,524,556,415 297,54 €
23001-01-0600791212123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600791414123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600791919123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600792424123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600792525123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600792828123535667910296640 325,40 €
23001-01-0600793232123535667910296640 325,40 €
23001-01-080091141414444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091191914444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091242414444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091252514444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091282814444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-080091323214444482911133,582,984 436,97 €
23001-01-150091191919444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-150091242419444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-150091252519444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-150091282819444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-150091323219444482911133,582,984 480,65 €
23001-01-200101222222474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-200101242422474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-200101252522474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-200101282822474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-200101323222474790101133890,8125 521,35 €
23001-01-30010530303060601101051338110145 604,11 €
23001-01-30010538383060601101051338110145 604,11 €
23001-01-50011235353570701221121542122145 717,34 €
23001-01-50011242423570701221121542122145 717,34 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83