norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Sella in poliacetale, mozzo in alluminio.Nota:Il bloccaggio del mozzo per mezzo di perni filettati è un'alternativa economica ai giunti di tipo Oldham con mozzo di serraggio radiale (23030). Il bloccaggio del mozzo con perni filettati permette di ridurre sensibilmente i tempi di montaggio.
È possibile montare i giunti già completamente assemblati oppure optare per un montaggio a innesto. Rispettare la coppia di serraggio richiesta per il perno filettato. Per facilitare lo smontaggio si consiglia di corredare l'albero con una superficie piana.
Montaggio:Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e max. a 0,04 mm, ad es.
Albero: Ø 6 f7
Mozzo: Ø 6 H8.
Vantaggi:- Robusto
- A innesto
- Senza gioco
- Lunghezze ridotte
Su richiesta:Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23032 Giunti Oldham blocco con perno filettato 174 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti Oldham blocco con perno filettato

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
Resistenza alla torsione
statica
Nm/arcmin
Max.
disallineamento
dell'albero angolare
Max.
disallineamento
dell'albero laterale
max. numero
di giri
giri/min
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23032-00161610,00240,019180001 49,24 €
23032-0020201,50,0810,0351,570001,7 54,92 €
23032-0025252,50,0180,058260001,7 64,86 €
23032-00323270,0670,182,548004 85,81 €
N. ordine

D1/D2
preforato
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L3C
(DIN 916)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23032-0016446,35161882,3M3 49,24 €
23032-0020448202092,5M4 54,92 €
23032-002555102525,511,53M4 64,86 €
23032-00328814323214,54M5 85,81 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83