norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Sella in poliacetale, mozzo in alluminio.Nota:Con i mozzi di bloccaggio azionati radialmente si riducono sensibilmente i tempi di montaggio. I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Rispettare la coppia di serraggio necessaria della vite di serraggio.Montaggio:Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e max. a 0,04 mm, ad es.
Albero: Ø 6 f7
Mozzo: Ø 6 H8.
Vantaggi:- Robusto
- A innesto
- Senza gioco
- Lunghezze ridotte
Su richiesta:Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23030 Giunti Oldham con mozzo di serraggio radiale 184 kB
 Nota tecnica sui giunti per alberi 2,3 MB

Disegni

Giunti Oldham con mozzo di serraggio radiale

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioniCoppia
nominale
Nm
Momento di inerzia
(10⁻⁶ kgm²)
Resistenza alla torsione
statica
Nm/arcmin
Max.
disallineamento
dell'albero angolare
Max.
disallineamento
dell'albero laterale
max. numero
di giri
giri/min
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
23030-00161610,00320,019180001 81,64 €
23030-0020201,50,00820,0351,570001 83,71 €
23030-0025252,50,0260,058260001,5 98,38 €
23030-00323270,0830,182,548002,5 119,30 €
N. ordine

D1/D2
preforato
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4ALL1L3C
(DIN
912-10.9)
CADAcc.PrezzoOrdinare
23030-0016336165219,53M2,6 81,64 €
23030-0020558206,522,5103M2,6 83,71 €
23030-00256,356,351025827124M3 98,38 €
23030-00328814321135165M4 119,30 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83